Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 24 | 958,5477 kr |
25 + | 845,9071 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Orange |
---|---|
Full Material | Polyamide Based Technopolymer |
Readout Type | Top |
Rotation | Clockwise |
Inside Diameter | 20.0 mm |
Inside Diameter | 0.787 in |
Overall Height | 66.5 mm |
Overall Height | 2.618 in |
Overall Thickness | 37.0 mm |
Overall Thickness | 1.457 in |
Overall Width | 48.0 mm |
Overall Width | 1.89 in |
Number of Display Digits | 5 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta