Meny Sök

Position Indicator Clockwise 20.0 mm 0.5 mm

Orange Polyamide Dial Position Counter has a 5 digit top readout display and socket head grub screw for fitting to the shaft.
Artikelnummer:

497595

I produktion For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 958,5477 kr
25 + 845,9071 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

958,55 kr

1 x 958,5477 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Colour Orange
Full Material Polyamide Based Technopolymer
Readout Type Top
Rotation Clockwise
Inside Diameter 20.0 mm
Overall Height 66.5 mm
Overall Thickness 37.0 mm
Overall Width 48.0 mm
Number of Display Digits 5
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss