Antal | Enhetspris |
---|---|
50 - 249 | 8,8129 kr |
250 - 999 | 5,5407 kr |
1000 + | 4,3427 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 4.0 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.157 in |
Compatible Hole Size | 4.0 mm |
Compatible Hole Size | 0.157 in |
Outside Diameter | 5.2 mm |
Outside Diameter | 0.205 in |
Inside Height | 2.1 mm |
Inside Height | 0.083 in |
Overall Height | 3.6 mm |
Overall Height | 0.142 in |
Panel Thickness Range | 1.5 - 2.0 mm |
Panel Thickness Range | 0.059 - 0.079 in |
Flange Outside Diameter | 7.0 mm |
Flange Outside Diameter | 0.276 in |
Flange Thickness | 0.8 mm |
Flange Thickness | 0.031 in |
Material | PA |
Colour | Natural |
Bushing Type | Split |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta