Meny Sök

Kvartsvarvslås

I lager

Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.

Serienummer: SR5007

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
253 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inriktning vid montering Material Slutför Nyckeltyp Låsområde Köp
29,0517 kr - 49,7985 kr 50 I lager
Universell
Zinklegering
Plastbelagd
Trekantsnyckel 8,0 mm
22.5 mm
20,3927 kr - 31,7219 kr Fråga angående leveranstidhär
Universell
PA
Plastbelagd
Trekantsnyckel 8,0 mm
8.5 mm
20,3927 kr - 31,7219 kr 48 I lager
Universell
PA
Plastbelagd
Trekantsnyckel 8,0 mm
24.5 mm
21,5953 kr - 33,5929 kr Fråga angående leveranstidhär
Universell
Zinklegering
Plastbelagd
Trekantsnyckel 8,0 mm
28.5 mm
20,3927 kr - 31,7219 kr 49 I lager
Universell
PA
Plastbelagd
Trekantsnyckel 8,0 mm
28.5 mm
21,5953 kr - 33,5929 kr 46 I lager
Universell
Zinklegering
Plastbelagd
Trekantsnyckel 8,0 mm
8.5 mm
29,0527 kr - 49,7991 kr 43 I lager
Universell
Zinklegering
Plastbelagd
Trekantsnyckel 8,0 mm
24.5 mm
20,3927 kr - 31,7219 kr Fråga angående leveranstidhär
Universell
PA
Plastbelagd
Trekantsnyckel 8,0 mm
14.5 mm
21,5953 kr - 33,5929 kr Fråga angående leveranstidhär
Universell
Zinklegering
Plastbelagd
Trekantsnyckel 8,0 mm
26.5 mm
10,5664 kr - 11,7405 kr Fråga angående leveranstidhär
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
52,9715 kr - 396,2301 kr 48 I lager
Trekantsnyckel 8,0 mm
52,9715 kr - 396,2301 kr 98 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
131,1171 kr - 145,6858 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
Skårad nyckel
7.5 mm
131,1171 kr - 145,6858 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
Skårad nyckel
13.5 mm
108,5652 kr - 120,6279 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
13.5 mm
23,306 kr - 36,2537 kr Fråga angående leveranstidhär
Universell
Zinklegering
Plastbelagd
Trekantsnyckel 8,0 mm
8.5 mm
46,7187 kr - 349,4023 kr 38 I lager
75,892 kr - 161,3087 kr 139 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
47,9416 kr - 358,597 kr 24 I lager
Zinklegering
Trekantsnyckel, 7,0 mm
46,7187 kr - 349,4023 kr 60 I lager
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • av 13
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 22.5 mm Zinklegering

20078119

Prisintervall
49,7985 kr - 29,0517 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Material
    Zinklegering
  • Slutför
    Plastbelagd
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 8.5 mm PA

20078263

Prisintervall
31,7219 kr - 20,3927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    PA
  • Slutför
    Plastbelagd
  • Låsområde
    8.5 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 24.5 mm PA

20078164

Prisintervall
31,7219 kr - 20,3927 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    PA
  • Slutför
    Plastbelagd
  • Låsområde
    24.5 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 28.5 mm Zinklegering

20078218

Prisintervall
33,5929 kr - 21,5953 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Material
    Zinklegering
  • Slutför
    Plastbelagd
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 28.5 mm PA

20078225

Prisintervall
31,7219 kr - 20,3927 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    PA
  • Slutför
    Plastbelagd
  • Låsområde
    28.5 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 8.5 mm Zinklegering

20078256

Prisintervall
33,5929 kr - 21,5953 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Material
    Zinklegering
  • Slutför
    Plastbelagd
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 24.5 mm Zinklegering

20078133

Prisintervall
49,7991 kr - 29,0527 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Material
    Zinklegering
  • Slutför
    Plastbelagd
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 14.5 mm PA

20078041

Prisintervall
31,7219 kr - 20,3927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    PA
  • Slutför
    Plastbelagd
  • Låsområde
    14.5 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 26.5 mm Zinklegering

20078171

Prisintervall
33,5929 kr - 21,5953 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Material
    Zinklegering
  • Slutför
    Plastbelagd
Kvartsvarvslås 14.5 mm Nyckel för 3,0 mm dubbelbits Nylon

20050429

Prisintervall
11,7405 kr - 10,5664 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets material
    Nylon
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås 26.5 mm Trekantsnyckel 8,0 mm Nylon

20050634

Prisintervall
396,2301 kr - 52,9715 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Nylon
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås 18.5 mm Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm Nylon

20050498

Prisintervall
396,2301 kr - 52,9715 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Nylon
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås Skårad nyckel 7.5 mm Rostfritt stål

20051921

Prisintervall
145,6858 kr - 131,1171 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Höger- och vänstermontage
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    Rostfritt stål
  • Slutför
  • Låsområde
    7.5 mm
Kvartsvarvslås Skårad nyckel 13.5 mm Rostfritt stål

20051907

Prisintervall
145,6858 kr - 131,1171 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Höger- och vänstermontage
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    Rostfritt stål
  • Slutför
  • Låsområde
    13.5 mm
Kvartsvarvslås Kvadratisk nyckel, 6,0 mm 13.5 mm Rostfritt stål

20051846

Prisintervall
120,6279 kr - 108,5652 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Höger- och vänstermontage
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    Rostfritt stål
  • Slutför
  • Låsområde
    13.5 mm
Nyckellås Trekantsnyckel 8,0 mm 8.5 mm Zinklegering

20126346

Prisintervall
36,2537 kr - 23,306 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    Zinklegering
  • Slutför
    Plastbelagd
  • Låsområde
    8.5 mm
Kvartsvarvslås

20056209

Prisintervall
349,4023 kr - 46,7187 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kvartsvarvslås 14.5 mm Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20119799

Prisintervall
161,3087 kr - 75,892 kr

Lagernivåer
139 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Nyckellås Trekantsnyckel, 7,0 mm 24.5 mm Zinklegering

20119843

Prisintervall
358,597 kr - 47,9416 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Material
    Zinklegering
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel, 7,0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kvartsvarvslås 8.5 mm Nyckel 8,0 mm kvadratisk Kromad pressgjuten zinklegering

20119836

Prisintervall
349,4023 kr - 46,7187 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Commodity Code
    7907000090