Meny Sök

Kvartsvarvslås

I lager

Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.

Serienummer: SR5007

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
253 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inriktning vid montering Material Slutför Nyckeltyp Låsområde Köp
18,8866 kr - 20,9852 kr 168 I lager
Nylon
55,3287 kr - 117,5273 kr 10 I lager
Nylon
52,9715 kr - 396,2301 kr Fråga angående leveranstidhär
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
10,209 kr - 11,3433 kr 49 I lager
Trekantsnyckel 8,0 mm
52,9715 kr - 396,2301 kr 7 I lager
52,9715 kr - 396,2301 kr 98 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
10,5664 kr - 11,7405 kr Fråga angående leveranstidhär
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
52,9715 kr - 396,2301 kr 48 I lager
Trekantsnyckel 8,0 mm
15,1093 kr - 16,7881 kr Fråga angående leveranstidhär
52,9715 kr - 396,2301 kr 26 I lager
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
10,5664 kr - 11,7405 kr 29 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
52,9715 kr - 396,2301 kr 45 I lager
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
42,0468 kr - 349,4023 kr 380 I lager
28.5 mm
  • av 13
Kvartsvarvslås 8,0 mm triangel 18.5 mm Nylon

20050801

Prisintervall
20,9852 kr - 18,8866 kr

Lagernivåer
168 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Regellängd
    25.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås 8,0 mm triangel 22.5 mm Nylon

20050818

Prisintervall
117,5273 kr - 55,3287 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås 14.5 mm Nyckel 8,0 mm kvadratisk Nylon

20050542

Prisintervall
396,2301 kr - 52,9715 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets material
    Nylon
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås 8.5 mm Trekantsnyckel 8,0 mm Nylon

20050658

Prisintervall
11,3433 kr - 10,209 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Nylon
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås

20050672

Prisintervall
396,2301 kr - 52,9715 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Nylon
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås 18.5 mm Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm Nylon

20050498

Prisintervall
396,2301 kr - 52,9715 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Nylon
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås 14.5 mm Nyckel för 3,0 mm dubbelbits Nylon

20050429

Prisintervall
11,7405 kr - 10,5664 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets material
    Nylon
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås 26.5 mm Trekantsnyckel 8,0 mm Nylon

20050634

Prisintervall
396,2301 kr - 52,9715 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Nylon
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås

20050665

Prisintervall
16,7881 kr - 15,1093 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets material
    Nylon
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås 8.5 mm Nyckel 8,0 mm kvadratisk Nylon

20050597

Prisintervall
396,2301 kr - 52,9715 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Nylon
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås 28.5 mm Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm Nylon

20050528

Prisintervall
11,7405 kr - 10,5664 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Nylon
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås 28.5 mm Nyckel 8,0 mm kvadratisk Nylon

20050580

Prisintervall
396,2301 kr - 52,9715 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Nylon
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås 28.5 mm 8,0 mm kvadrat

20119829

Prisintervall
349,4023 kr - 42,0468 kr

Lagernivåer
380 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Låsområde
    28.5 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000