Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.
Serienummer: SR5007
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inriktning vid montering | Material | Slutför | Nyckeltyp | Låsområde | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | 725 I lager |
|
|
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
|
||
| 31,2333 kr - 48,5853 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Skårad nyckel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 26,7668 kr - 45,979 kr | 100 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Kvadratisk nyckel, 7,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 25,3182 kr - 39,3839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 47,9416 kr - 358,597 kr | 9781 I lager |
|
Zinklegering
|
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
|
||
| 31,2333 kr - 48,5853 kr | 34 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Skårad nyckel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 25,3182 kr - 39,3839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 36,8857 kr - 51,6401 kr | 80 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | 55 I lager |
|
|
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | 8 I lager |
|
|
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|
||
| 25,3182 kr - 39,3839 kr | 134 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 254,8565 kr - 254,8565 kr | 50 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
Rå
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 18,8866 kr - 20,9852 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Zinklegering
|
Utan finish
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 104,8937 kr - 116,5486 kr | 172 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
Rå
|
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 21,5953 kr - 33,5929 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Zinklegering
|
Plastbelagd
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 20,3927 kr - 31,7219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
PA
|
Plastbelagd
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 20,3927 kr - 31,7219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
PA
|
Plastbelagd
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 20,3927 kr - 31,7219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
PA
|
Plastbelagd
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 20,3927 kr - 31,7219 kr | 40 I lager |
Universell
|
PA
|
Plastbelagd
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta