Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.
Serienummer: SR5007
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inriktning vid montering | Material | Slutför | Nyckeltyp | Låsområde | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,7031 kr - 153,8264 kr | 2 I lager |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 77,7031 kr - 153,8264 kr | 104 I lager |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|||
| 30,3236 kr - 47,1701 kr | 277 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Kvadratisk nyckel, 7,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 35,8114 kr - 75,1034 kr | 1050 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 24,5808 kr - 38,2368 kr | 20 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 200 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 45,3579 kr - 339,2255 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
|
||
| 2 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
|
|||
| 12,1053 kr - 18,8306 kr | 99 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Plastbelagd
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 264,756 kr - 264,756 kr | 47 I lager |
Universell
|
Rostfritt stål
|
Matt
|
Järnvägsnyckel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 30,3229 kr - 47,1691 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Skårad nyckel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 22,6271 kr - 35,1977 kr | 50 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Plastbelagd
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 1000 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 46,5452 kr - 348,1523 kr | 24 I lager |
|
Zinklegering
|
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
|
||
| 45,3579 kr - 339,2255 kr | 60 I lager |
|
|
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|
||
| 56,8769 kr - 56,8769 kr | 1 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Polyamid
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 30,3236 kr - 47,1701 kr | 85 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Kvadratisk nyckel, 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 56,8769 kr - 56,8769 kr | 11 I lager |
|
Nylon
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta