Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.
Serienummer: SR5007
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inriktning vid montering | Material | Slutför | Nyckeltyp | Låsområde | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,7031 kr - 153,8264 kr | 2 I lager |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 77,7031 kr - 153,8264 kr | 204 I lager |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 73,6815 kr - 156,6103 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| 25,9872 kr - 44,6398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 35,8114 kr - 50,136 kr | 1 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 30,3236 kr - 47,1701 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 25,9872 kr - 44,6398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Kvadratisk nyckel, 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 24,5808 kr - 38,2368 kr | 250 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 36,7044 kr - 58,2133 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 35,8114 kr - 50,136 kr | 51 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 45,3579 kr - 339,2255 kr | 55 I lager |
|
|
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|
||
| 260 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 45,3579 kr - 339,2255 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
|
||
| 30,3236 kr - 47,1701 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Skårad nyckel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 35,8114 kr - 50,136 kr | 130 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 24,5808 kr - 38,2368 kr | 134 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 46,5452 kr - 348,1523 kr | 59 I lager |
|
Zinklegering
|
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
|
||
| 45,3579 kr - 339,2255 kr | 8 I lager |
|
|
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta