Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.
Serienummer: SR5007
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inriktning vid montering | Material | Slutför | Nyckeltyp | Låsområde | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,9715 kr - 396,2301 kr | 98 I lager |
|
|
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
|
||
| 10,5664 kr - 11,7405 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
|
||
| 52,9715 kr - 396,2301 kr | 48 I lager |
|
|
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
|
||
| 15,1093 kr - 16,7881 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 55,3287 kr - 117,5273 kr | 10 I lager |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 52,9715 kr - 396,2301 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|
||
| 10,209 kr - 11,3433 kr | 49 I lager |
|
|
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
|
||
| 52,9715 kr - 396,2301 kr | 1 I lager |
|
|
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|
||
| 18,8866 kr - 20,9852 kr | 168 I lager |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 52,9715 kr - 396,2301 kr | 26 I lager |
|
|
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|
||
| 10,5664 kr - 11,7405 kr | 29 I lager |
|
|
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
|
||
| 52,9715 kr - 396,2301 kr | 45 I lager |
|
|
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|
||
| 52,9715 kr - 396,2301 kr | 7 I lager |
|
|
|
|
|
||
| 363,1869 kr - 699,6702 kr | 30 I lager |
|
304 Rostfritt stål
|
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
|
||
| 21,5953 kr - 33,5929 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Zinklegering
|
Plastbelagd
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 23,306 kr - 36,2537 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Zinklegering
|
Plastbelagd
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 29,0517 kr - 49,7985 kr | 49 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Plastbelagd
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 23,306 kr - 36,2537 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Zinklegering
|
Plastbelagd
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 20,3927 kr - 31,7219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
PA
|
Plastbelagd
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 21,5953 kr - 33,5929 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Zinklegering
|
Plastbelagd
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm