Meny Sök

Kvartsvarvslås

I lager

Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.

Serienummer: SR5007

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
253 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inriktning vid montering Material Slutför Nyckeltyp Låsområde Köp
46,7187 kr - 349,4023 kr 725 I lager
Trekantsnyckel 8,0 mm
31,2333 kr - 48,5853 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Zinklegering
Krompläterad
Skårad nyckel
30.0 mm
26,7668 kr - 45,979 kr 100 I lager
Höger- och vänstermontage
Zinklegering
Krompläterad
Kvadratisk nyckel, 7,0 mm
27.0 mm
25,3182 kr - 39,3839 kr Fråga angående leveranstidhär
Universell
Zinklegering
Krompläterad
Trekantsnyckel, 7,0 mm
8.5 mm
47,9416 kr - 358,597 kr 9781 I lager
Zinklegering
Trekantsnyckel, 7,0 mm
31,2333 kr - 48,5853 kr 34 I lager
Höger- och vänstermontage
Kromad pressgjuten zinklegering
Krompläterad
Skårad nyckel
20.0 mm
25,3182 kr - 39,3839 kr Fråga angående leveranstidhär
Universell
Kromad pressgjuten zinklegering
Krompläterad
Trekantsnyckel 8,0 mm
26.5 mm
36,8857 kr - 51,6401 kr 80 I lager
Universell
Kromad pressgjuten zinklegering
Krompläterad
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
14.5 mm
46,7187 kr - 349,4023 kr 55 I lager
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
46,7187 kr - 349,4023 kr 8 I lager
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
25,3182 kr - 39,3839 kr 134 I lager
Universell
Kromad pressgjuten zinklegering
Krompläterad
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
26.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
Universell
Kromad pressgjuten zinklegering
Krompläterad
Trekantsnyckel 8,0 mm
28.5 mm
254,8565 kr - 254,8565 kr 50 I lager
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
Trekantsnyckel, 7,0 mm
13.5 mm
18,8866 kr - 20,9852 kr Fråga angående leveranstidhär
Universell
Zinklegering
Utan finish
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
24.5 mm
104,8937 kr - 116,5486 kr 172 I lager
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
13.5 mm
21,5953 kr - 33,5929 kr Fråga angående leveranstidhär
Universell
Zinklegering
Plastbelagd
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
14.5 mm
20,3927 kr - 31,7219 kr Fråga angående leveranstidhär
Universell
PA
Plastbelagd
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
14.5 mm
20,3927 kr - 31,7219 kr Fråga angående leveranstidhär
Universell
PA
Plastbelagd
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
26.5 mm
20,3927 kr - 31,7219 kr Fråga angående leveranstidhär
Universell
PA
Plastbelagd
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
22.5 mm
20,3927 kr - 31,7219 kr 40 I lager
Universell
PA
Plastbelagd
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
24.5 mm
  • av 13
Kvartsvarvslås 18.5 mm Trekantsnyckel 8,0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20055981

Prisintervall
349,4023 kr - 46,7187 kr

Lagernivåer
725 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kvartsvarvslås 30.0 mm Zinklegering

20072599

Prisintervall
48,5853 kr - 31,2333 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Höger- och vänstermontage
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    Zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Låsområde
    30.0 mm
Kvartsvarvslås Kvadratisk nyckel, 7,0 mm 27.0 mm Zinklegering

20072452

Prisintervall
45,979 kr - 26,7668 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Höger- och vänstermontage
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    Zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Låsområde
    27.0 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 8.5 mm Zinklegering

20073008

Prisintervall
39,3839 kr - 25,3182 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    Zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Låsområde
    8.5 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 8.5 mm Zinklegering

20055837

Prisintervall
358,597 kr - 47,9416 kr

Lagernivåer
9781 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Material
    Zinklegering
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel, 7,0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kvartsvarvslås 20.0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20072551

Prisintervall
48,5853 kr - 31,2333 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Höger- och vänstermontage
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Låsområde
    20.0 mm
Nyckellås 26.5 mm Trekantsnyckel 8,0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20073206

Prisintervall
39,3839 kr - 25,3182 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Låsområde
    26.5 mm
Nyckellås 14.5 mm Nyckel för 3,0 mm dubbelbits Kromad pressgjuten zinklegering

20072667

Prisintervall
51,6401 kr - 36,8857 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
Kvartsvarvslås 26.5 mm Nyckel 8,0 mm kvadratisk Kromad pressgjuten zinklegering

20055905

Prisintervall
349,4023 kr - 46,7187 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Commodity Code
    7907000090
Kvartsvarvslås 14.5 mm Nyckel 8,0 mm kvadratisk Kromad pressgjuten zinklegering

20055844

Prisintervall
349,4023 kr - 46,7187 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Commodity Code
    7907000090
Nyckellås 26.5 mm Nyckel 8,0 mm kvadratisk Kromad pressgjuten zinklegering

20073084

Prisintervall
39,3839 kr - 25,3182 kr

Lagernivåer
134 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Låsområde
    26.5 mm
Nyckellås 28.5 mm Trekantsnyckel 8,0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20073220


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Låsområde
    28.5 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 13.5 mm Rostfritt stål

20051877

Prisintervall
254,8565 kr - 254,8565 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Höger- och vänstermontage
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    Rostfritt stål
  • Slutför
  • Låsområde
    13.5 mm
Kvartsvarvslås 32.5 mm Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm

20050948

Prisintervall
20,9852 kr - 18,8866 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    Zinklegering
  • Slutför
    Utan finish
  • Låsområde
    24.5 mm
Kvartsvarvslås Kvadratisk nyckel, 6,0 mm 13.5 mm Rostfritt stål

20051853

Prisintervall
116,5486 kr - 104,8937 kr

Lagernivåer
172 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Höger- och vänstermontage
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    Rostfritt stål
  • Slutför
  • Låsområde
    13.5 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 14.5 mm Zinklegering

20077730

Prisintervall
33,5929 kr - 21,5953 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Material
    Zinklegering
  • Slutför
    Plastbelagd
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 14.5 mm PA

20077761

Prisintervall
31,7219 kr - 20,3927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    PA
  • Slutför
    Plastbelagd
  • Låsområde
    14.5 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 26.5 mm PA

20077907

Prisintervall
31,7219 kr - 20,3927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    PA
  • Slutför
    Plastbelagd
  • Låsområde
    26.5 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 22.5 mm PA

20077846

Prisintervall
31,7219 kr - 20,3927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    PA
  • Slutför
    Plastbelagd
  • Låsområde
    22.5 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 24.5 mm PA

20077860

Prisintervall
31,7219 kr - 20,3927 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    PA
  • Slutför
    Plastbelagd
  • Låsområde
    24.5 mm