Meny Sök

Kvartsvarvslås - Vingvred

I lager

Kvartsvarvslås med vinghandtag är utformade för att säkra dörrar, skåp, kapslingar och andra åtkomstpunkter. De manövreras genom att vrida vredet 90 grader för att låsa och låsa upp. Detta gör dem idealiska för tillämpningar som kräver frekvent öppning och stängning. Varje lås har en yttre tätningspackning och en monteringsmutter.

Det är gjort för att vara enkelt och snabbt att installera genom att föra in det i installationshålet och dra åt muttern. Utbudet av produkter inkluderar olika material, ytbehandlingar och greppområden som används i olika tillämpningar, såsom elskåp, möbelskåp och utrustningsskydd.

  • Material: Zinklegering, PA, kromad pressgjuten zinklegering
  • Färg: Krom, naturfärgad, svart


Serienummer: SR5522

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
74 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximalt grepp Regellängd Slutför Material (kroppen) Köp
440,9416 kr - 685,9092 kr Fråga angående leveranstidhär
24.5 mm
418,4527 kr - 650,9264 kr Fråga angående leveranstidhär
24.5 mm
212,1737 kr - 330,048 kr Fråga angående leveranstidhär
26.5 mm
204,9987 kr - 318,8869 kr Fråga angående leveranstidhär
28.5 mm
418,4527 kr - 650,9264 kr Fråga angående leveranstidhär
26.5 mm
10447079 21,0027 kr - 32,671 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
403,7404 kr - 565,2366 kr 88 I lager
18.5 mm
10095317 440,9416 kr - 685,9092 kr Fråga angående leveranstidhär
18.5 mm
204,9987 kr - 318,8869 kr Fråga angående leveranstidhär
28.5 mm
77,7031 kr - 153,8264 kr 612 I lager
40.0 mm
77,7031 kr - 153,8264 kr 81 I lager
40.0 mm
66,0692 kr - 153,8264 kr 587 I lager
40.0 mm
147,2194 kr - 275,2399 kr 67 I lager
45.0 mm
31,9519 kr - 35,5021 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
141,7615 kr - 265,0578 kr 51 I lager
45.0 mm
43,385 kr - 48,2055 kr 47 I lager
45.0 mm
50,4501 kr - 56,0557 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
141,7615 kr - 265,0578 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
36,2068 kr - 50,6895 kr 240 I lager
24.5 mm
45.0 mm
Krompläterad
92,0143 kr - 128,82 kr 179 I lager
45.0 mm
  • av 4
Kvartsvarvslås Vinghandtag 24.5 mm Rostfritt stål

10095324

Prisintervall
685,9092 kr - 440,9416 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    24.5 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Utan nyckel
Kvartsvarvslås Vinghandtag 24.5 mm 316 Rostfritt stål

10095331

Prisintervall
650,9264 kr - 418,4527 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    24.5 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Utan nyckel
Kvartsvarvslås Vinghandtag 26.5 mm 316 Rostfritt stål

10095355

Prisintervall
330,048 kr - 212,1737 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    26.5 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Utan nyckel
Kvartsvarvslås Vinghandtag 28.5 mm 316 Rostfritt stål

10095379

Prisintervall
318,8869 kr - 204,9987 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    28.5 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Utan nyckel
Kvartsvarvslås Vinghandtag 26.5 mm Rostfritt stål

10095348

Prisintervall
650,9264 kr - 418,4527 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    26.5 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Utan nyckel
Kvartsvarvslås Vinghandtag

10447079

Prisintervall
32,671 kr - 21,0027 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås Vinghandtag 18.5 mm Rostfritt stål

10095300

Prisintervall
565,2366 kr - 403,7404 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Utan nyckel
Kvartsvarvslås Vinghandtag 18.5 mm 316 Rostfritt stål

10095317

Prisintervall
685,9092 kr - 440,9416 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Utan nyckel
Kvartsvarvslås Vinghandtag 28.5 mm Rostfritt stål

10095362

Prisintervall
318,8869 kr - 204,9987 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    28.5 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Utan nyckel
Kvartsvarvslås Vinghandtag

10281253

Prisintervall
153,8264 kr - 77,7031 kr

Lagernivåer
612 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    40.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    8301300000
Kvartsvarvslås Vinghandtag

10281239

Prisintervall
153,8264 kr - 77,7031 kr

Lagernivåer
81 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    40.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås Vinghandtag

10281246

Prisintervall
153,8264 kr - 66,0692 kr

Lagernivåer
587 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    40.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås Vinghandtag

20120832

Prisintervall
275,2399 kr - 147,2194 kr

Lagernivåer
67 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Huvudets höjd
    20.5 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7907000090
Kvartsvarvslås Vinghandtag

20120849

Prisintervall
35,5021 kr - 31,9519 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Huvudets höjd
    20.5 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    8301409000
Kvartsvarvslås Vinghandtag

20088637

Prisintervall
265,0578 kr - 141,7615 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Huvudets höjd
    20.5 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås Vinghandtag

20120917

Prisintervall
48,2055 kr - 43,385 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Huvudets höjd
    20.5 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    8301409000
Kvartsvarvslås Vinghandtag

20120900

Prisintervall
56,0557 kr - 50,4501 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Huvudets höjd
    20.5 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    8301409000
Kvartsvarvslås Vinghandtag

20051655

Prisintervall
265,0578 kr - 141,7615 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås Vinghandtag 24.5 mm Stål

20063986

Prisintervall
50,6895 kr - 36,2068 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Huvudets höjd
    19.0 mm
  • Låsområde
    24.5 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Slutför
    Krompläterad
Kvartsvarvslås Vinghandtag

20123925

Prisintervall
128,82 kr - 92,0143 kr

Lagernivåer
179 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Huvudets höjd
    16.0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Commodity Code
    7907000090