Kvartsvarvslås med vinghandtag är utformade för att säkra dörrar, skåp, kapslingar och andra åtkomstpunkter. De manövreras genom att vrida vredet 90 grader för att låsa och låsa upp. Detta gör dem idealiska för tillämpningar som kräver frekvent öppning och stängning. Varje lås har en yttre tätningspackning och en monteringsmutter.
Det är gjort för att vara enkelt och snabbt att installera genom att föra in det i installationshålet och dra åt muttern. Utbudet av produkter inkluderar olika material, ytbehandlingar och greppområden som används i olika tillämpningar, såsom elskåp, möbelskåp och utrustningsskydd.
Serienummer: SR5522
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Regellängd | Slutför | Material (kroppen) | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,7031 kr - 153,8264 kr | 81 I lager |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 66,0692 kr - 153,8264 kr | 587 I lager |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 440,9416 kr - 685,9092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 418,4527 kr - 650,9264 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 10447079 | 21,0027 kr - 32,671 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|
| 77,7031 kr - 153,8264 kr | 612 I lager |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 204,9987 kr - 318,8869 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 204,9987 kr - 318,8869 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 418,4527 kr - 650,9264 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 212,1737 kr - 330,048 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 403,7404 kr - 565,2366 kr | 88 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 10095317 | 440,9416 kr - 685,9092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
|
| 91,9224 kr - 128,6913 kr | 71 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
| 91,9224 kr - 128,6913 kr | 201 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
| 36,2068 kr - 50,6895 kr | 240 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krompläterad
|
|
||
| 92,0143 kr - 128,82 kr | 116 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
|
Krompläterad
|
|
||
| 30,7578 kr - 47,8453 kr | 2 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
|
Krompläterad
|
|
||
| 91,9224 kr - 128,6913 kr | 39 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
| 91,9224 kr - 128,6913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
| 147,2194 kr - 275,2399 kr | 129 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta