Kvartsvarvslås med vinghandtag är utformade för att säkra dörrar, skåp, kapslingar och andra åtkomstpunkter. De manövreras genom att vrida vredet 90 grader för att låsa och låsa upp. Detta gör dem idealiska för tillämpningar som kräver frekvent öppning och stängning. Varje lås har en yttre tätningspackning och en monteringsmutter.
Det är gjort för att vara enkelt och snabbt att installera genom att föra in det i installationshålet och dra åt muttern. Utbudet av produkter inkluderar olika material, ytbehandlingar och greppområden som används i olika tillämpningar, såsom elskåp, möbelskåp och utrustningsskydd.
Serienummer: SR5522
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Regellängd | Slutför | Material (kroppen) | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151,6361 kr - 283,4971 kr | 91 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 151,6361 kr - 283,4971 kr | 47 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 89,4727 kr - 125,2618 kr | 36 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
| 89,4727 kr - 125,2618 kr | 74 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
| 28,8838 kr - 44,9303 kr | 8 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
| 94,7748 kr - 132,6847 kr | 27 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 89,4727 kr - 125,2618 kr | 44 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
| 23,7622 kr - 59,6484 kr | 4456 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krompläterad
|
|
||
| 47,8372 kr - 66,9722 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
Nylon
|
||
| 94,6801 kr - 132,5521 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
| 146,0144 kr - 273,0096 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 89,4727 kr - 125,2618 kr | 6 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
| 52,9617 kr - 74,1464 kr | 1 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Nylon
|
||
| 37,293 kr - 52,2101 kr | 240 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krompläterad
|
|
||
| 89,4727 kr - 125,2618 kr | 53 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
| 25,75 kr - 39,655 kr | 7 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krompläterad
|
|
||
| 146,0144 kr - 273,0096 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 151,6361 kr - 283,4971 kr | 67 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 51,9637 kr - 57,7375 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 146,0144 kr - 273,0096 kr | 51 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm