Meny Sök

Kvartsvarvslås - Med vingvred, låsbart med hänglås

I lager

Utrustat med hänglåsfästen för extra säkerhet när det låses med hänglås. De är även utrustade med en gummipackning för ytterligare tätande egenskaper. De finns för höger- och vänsterhängda dörrar och med ett stort greppområde.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
24 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Monteringshålets bredd Slutför Monteringshålets längd Låsområde Köp
47,1727 kr - 73,3798 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
Krompläterad
22.2 mm
14.5 mm
22,7055 kr - 35,3197 kr 597 I lager
20.2 mm
Krompläterad
22.2 mm
28.5 mm
47,1727 kr - 73,3798 kr 10 I lager
20.2 mm
Pulverlackerad
22.2 mm
18.5 mm
86,3534 kr - 148,901 kr 122 I lager
20.2 mm
Krompläterad
22.2 mm
18.5 mm
40,4152 kr - 68,9705 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
Pulverlackerad
22.2 mm
8.5 mm
47,1727 kr - 73,3798 kr 45 I lager
20.2 mm
Pulverlackerad
22.2 mm
26.5 mm
4,9121 kr - 5,4722 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0 mm
Utan finish
47,1727 kr - 73,3798 kr 70 I lager
20.2 mm
Krompläterad
22.2 mm
24.5 mm
40,4152 kr - 68,9705 kr 145 I lager
20.2 mm
Krompläterad
22.2 mm
26.5 mm
76,8627 kr - 138,3786 kr 49 I lager
20.2 mm
Pulverlackerad
22.2 mm
14.5 mm
47,1727 kr - 73,3798 kr 246 I lager
20.2 mm
Pulverlackerad
22.2 mm
28.5 mm
55,9651 kr - 89,9643 kr 100 I lager
20.2 mm
Krompläterad
22.2 mm
8.5 mm
40,4152 kr - 68,9705 kr 1780 I lager
20.2 mm
Pulverlackerad
22.2 mm
24.5 mm
4,9121 kr - 5,4722 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Utan finish
4,8965 kr - 4,9907 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Utan finish
4,9121 kr - 5,4722 kr 3995 I lager
9.3 mm
Utan finish
4,9121 kr - 5,4722 kr Fråga angående leveranstidhär
9.3 mm
Utan finish
4,9121 kr - 5,4722 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0 mm
Utan finish
Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
22.2 mm
26.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
22.2 mm
25.5 mm
  • av 2
Kvartsvarvslås 14.5 mm Zinklegering

10104972

Prisintervall
73,3798 kr - 47,1727 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Låsområde
    14.5 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås 28.5 mm Zinklegering

10104989

Prisintervall
35,3197 kr - 22,7055 kr

Lagernivåer
597 I lager
Egenskaper
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Låsområde
    28.5 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås 18.5 mm Zinklegering

10105009

Prisintervall
73,3798 kr - 47,1727 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås 18.5 mm Zinklegering

10104941

Prisintervall
148,901 kr - 86,3534 kr

Lagernivåer
122 I lager
Egenskaper
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås 8.5 mm Zinklegering

10105054

Prisintervall
68,9705 kr - 40,4152 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Låsområde
    8.5 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås 26.5 mm Zinklegering

10105023

Prisintervall
73,3798 kr - 47,1727 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Låsområde
    26.5 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås - Låsbart med hänglås

10023990

Prisintervall
5,4722 kr - 4,9121 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Monteringshålets bredd
    9.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås 24.5 mm Zinklegering

10104958

Prisintervall
73,3798 kr - 47,1727 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Låsområde
    24.5 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås 26.5 mm Zinklegering

10104965

Prisintervall
68,9705 kr - 40,4152 kr

Lagernivåer
145 I lager
Egenskaper
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Låsområde
    26.5 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås 14.5 mm Zinklegering

10105030

Prisintervall
138,3786 kr - 76,8627 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Låsområde
    14.5 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås 28.5 mm Zinklegering

10105047

Prisintervall
73,3798 kr - 47,1727 kr

Lagernivåer
246 I lager
Egenskaper
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Låsområde
    28.5 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås 8.5 mm Zinklegering

10104996

Prisintervall
89,9643 kr - 55,9651 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Låsområde
    8.5 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås 24.5 mm Zinklegering

10105016

Prisintervall
68,9705 kr - 40,4152 kr

Lagernivåer
1780 I lager
Egenskaper
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Låsområde
    24.5 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås - Låsbart med hänglås

10024010

Prisintervall
5,4722 kr - 4,9121 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Monteringshålets bredd
    9.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås - Låsbart med hänglås

10488690

Prisintervall
4,9907 kr - 4,8965 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Monteringshålets bredd
    9.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås - Låsbart med hänglås

10024003

Prisintervall
5,4722 kr - 4,9121 kr

Lagernivåer
3995 I lager
Egenskaper
  • Monteringshålets bredd
    9.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås - Låsbart med hänglås

10024034

Prisintervall
5,4722 kr - 4,9121 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Monteringshålets bredd
    9.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås - Låsbart med hänglås

10024027

Prisintervall
5,4722 kr - 4,9121 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Monteringshålets bredd
    9.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 26.5 mm

20077419


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Låsområde
    26.5 mm
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 25.5 mm

20077402


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Låsområde
    25.5 mm
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Material, spärr
    Rostfritt stål