Kvartsvarvslås med vingvred finns med ett extra långt hölje. De är perfekta för ljudisolerade eller isolerade dörrar och levereras med en gummipackning för extra tätande egenskaper. De finns i både krompläterad eller svartpulverlackerad pressgjuten zink och med flera greppområden.
Serienummer: SR5523
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Hylsans höjd | Grepplängd | Maximal kompatibel dörrtjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189,8772 kr - 265,8281 kr | 133 I lager |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 169,8726 kr - 237,8216 kr | 11 I lager |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 142,4797 kr - 199,4716 kr | 50 I lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 189,8772 kr - 265,8281 kr | 87 I lager |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 157,5607 kr - 220,585 kr | 132 I lager |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 189,8772 kr - 265,8281 kr | 75 I lager |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 67,1268 kr - 104,4194 kr | 48 I lager |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 137,5389 kr - 192,5544 kr | 217 I lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 169,8726 kr - 237,8216 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 162,4441 kr - 227,4218 kr | 57 I lager |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 176,2325 kr - 246,7254 kr | 95 I lager |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 142,4797 kr - 199,4716 kr | 42 I lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 176,2325 kr - 246,7254 kr | 63 I lager |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 142,4797 kr - 199,4716 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 142,4797 kr - 199,4716 kr | 311 I lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 162,4441 kr - 227,4218 kr | 2 I lager |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 162,4441 kr - 227,4218 kr | 61 I lager |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 57,4943 kr - 89,4355 kr | 27 I lager |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 56,3535 kr - 87,661 kr | 10 I lager |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 142,4797 kr - 199,4716 kr | 32 I lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta