Kvartsvarvslås med vingvred finns med ett extra långt hölje. De är perfekta för ljudisolerade eller isolerade dörrar och levereras med en gummipackning för extra tätande egenskaper. De finns i både krompläterad eller svartpulverlackerad pressgjuten zink och med flera greppområden.
Serienummer: SR5523
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Hylsans höjd | Grepplängd | Maximal kompatibel dörrtjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142,4797 kr - 199,4716 kr | 42 I lager |  | 
1.181 in
 
30.0 mm
 |  |  | ||
| 142,4797 kr - 199,4716 kr | 32 I lager |  | 
1.181 in
 
30.0 mm
 |  |  | ||
| 56,3535 kr - 87,661 kr | 10 I lager |  | 
1.575 in
 
40.0 mm
 |  |  | ||
| 43,6772 kr - 67,9423 kr | Fråga angående leveranstidhär |  | 
1.969 in
 
50.0 mm
 |  |  | ||
| 57,4943 kr - 89,4355 kr | 27 I lager |  | 
2.362 in
 
60.0 mm
 |  |  | ||
| 176,2325 kr - 246,7254 kr | 84 I lager |  | 
1.969 in
 
50.0 mm
 |  |  | ||
| 67,1268 kr - 104,4194 kr | 48 I lager |  | 
2.362 in
 
60.0 mm
 |  |  | ||
| 189,8772 kr - 265,8281 kr | 75 I lager |  | 
2.362 in
 
60.0 mm
 |  |  | ||
| 169,8726 kr - 237,8216 kr | Fråga angående leveranstidhär |  | 
1.969 in
 
50.0 mm
 |  |  | ||
| 162,4441 kr - 227,4218 kr | 57 I lager |  | 
1.575 in
 
40.0 mm
 |  |  | ||
| 137,5389 kr - 192,5544 kr | 217 I lager |  | 
1.181 in
 
30.0 mm
 |  |  | ||
| 178,5985 kr - 250,0379 kr | 36 I lager |  | 
2.362 in
 
60.0 mm
 |  |  | ||
| 162,4441 kr - 227,4218 kr | 186 I lager |  | 
1.575 in
 
40.0 mm
 |  |  | ||
| 157,5607 kr - 220,585 kr | 132 I lager |  | 
1.575 in
 
40.0 mm
 |  |  | ||
| 162,4441 kr - 227,4218 kr | 61 I lager |  | 
1.575 in
 
40.0 mm
 |  |  | ||
| 189,8772 kr - 265,8281 kr | 87 I lager |  | 
2.362 in
 
60.0 mm
 |  |  | ||
| 142,4797 kr - 199,4716 kr | 50 I lager |  | 
1.181 in
 
30.0 mm
 |  |  | ||
| 169,8726 kr - 237,8216 kr | 8 I lager |  | 
1.969 in
 
50.0 mm
 |  |  | ||
| 176,2325 kr - 246,7254 kr | 95 I lager |  | 
1.969 in
 
50.0 mm
 |  |  | ||
| 176,2325 kr - 246,7254 kr | 67 I lager |  | 
1.969 in
 
50.0 mm
 |  |  | ||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta