Meny Sök

Kvartsvarvslås – enkel fixering

I lager

Kvartsvarvslåset är lättmonterat i en utskärning på 20,2x22,2 mm och säkras med en klämma. Passar både för vänster- och högerhängda dörrar/luckor. Den invändiga fjädern ger 1,5 mm vridmoment och kan användas för paneltjocklekar från 0,8 till 2,0 mm.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Handtagstyp Maximalt grepp Nyckeltyp Köp
21,6602 kr - 33,6936 kr Fråga angående leveranstidhär
16,2451 kr - 25,2702 kr 48 I lager
16,2451 kr - 25,2702 kr Fråga angående leveranstidhär
16,2451 kr - 25,2702 kr Fråga angående leveranstidhär
16,2451 kr - 25,2702 kr Fråga angående leveranstidhär
16,2451 kr - 25,2702 kr Fråga angående leveranstidhär
16,2451 kr - 25,2702 kr Fråga angående leveranstidhär
16,2451 kr - 25,2702 kr Fråga angående leveranstidhär
16,2451 kr - 25,2702 kr Fråga angående leveranstidhär
17,8409 kr - 27,7525 kr Fråga angående leveranstidhär
24,0456 kr - 26,7173 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
18.5 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
24,0456 kr - 26,7173 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
24.5 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
18.5 mm
Skårad nyckel
24,0456 kr - 26,7173 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
18.5 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
21,6602 kr - 33,6936 kr Fråga angående leveranstidhär
21,5809 kr - 33,5703 kr Fråga angående leveranstidhär
16,2451 kr - 25,2702 kr Fråga angående leveranstidhär
16,2451 kr - 25,2702 kr Fråga angående leveranstidhär
17,8409 kr - 27,7525 kr Fråga angående leveranstidhär
373,722 kr - 523,2108 kr Fråga angående leveranstidhär
  • av 4
Kvartsvarvslås 5,0 mm dubbelbit 24.5 mm Nylon

20077037

Prisintervall
33,6936 kr - 21,6602 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Regelmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Commodity Code
    8301300000
  • Färg
    Svart
Kvartsvarvslås 8,0 mm kvadrat 22.5 mm Nylon

20077105

Prisintervall
25,2702 kr - 16,2451 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Regelmaterial
    Nylon
  • Commodity Code
    8301300000
  • Färg
    Svart
Kvartsvarvslås 5,0 mm dubbelbit 28.5 mm Nylon

20077051

Prisintervall
25,2702 kr - 16,2451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Regelmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Commodity Code
    8301300000
  • Färg
    Svart
Kvartsvarvslås 8,0 mm triangel 8.5 mm Nylon

20077228

Prisintervall
25,2702 kr - 16,2451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Regelmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Commodity Code
    8301300000
  • Färg
    Svart
Kvartsvarvslås Skårad 26.5 mm Nylon

20077280

Prisintervall
25,2702 kr - 16,2451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Regelmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Commodity Code
    8301300000
  • Färg
    Svart
Kvartsvarvslås 8,0 mm triangel 18.5 mm Nylon

20077167

Prisintervall
25,2702 kr - 16,2451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Regelmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Commodity Code
    8301300000
  • Färg
    Svart
Kvartsvarvslås 8,0 mm triangel 18.5 mm Nylon

20077174

Prisintervall
25,2702 kr - 16,2451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Regelmaterial
    Nylon
  • Commodity Code
    8301300000
  • Färg
    Svart
Kvartsvarvslås Skårad 18.5 mm Nylon

20077242

Prisintervall
25,2702 kr - 16,2451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Regelmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Commodity Code
    8301300000
  • Färg
    Svart
Kvartsvarvslås Skårad 24.5 mm Nylon

20077273

Prisintervall
25,2702 kr - 16,2451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Regelmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Commodity Code
    8301300000
  • Färg
    Svart
Kvartsvarvslås Skårad 28.5 mm Nylon

20077297

Prisintervall
27,7525 kr - 17,8409 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Regelmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Commodity Code
    8301300000
  • Färg
    Svart
Kvartsvarvslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 18.5 mm PA

20079031

Prisintervall
26,7173 kr - 24,0456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 24.5 mm PA

20079086

Prisintervall
26,7173 kr - 24,0456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Låsområde
    24.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Skårad nyckel 18.5 mm PA

20079208


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Skårad nyckel
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 18.5 mm PA

20079017

Prisintervall
26,7173 kr - 24,0456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås 8,0 mm triangel 22.5 mm Nylon

20077181

Prisintervall
33,6936 kr - 21,6602 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Regelmaterial
    Nylon
  • Commodity Code
    8301300000
  • Färg
    Svart
Kvartsvarvslås 8,0 mm kvadrat 24.5 mm Nylon

20077112

Prisintervall
33,5703 kr - 21,5809 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Regelmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Commodity Code
    8301300000
  • Färg
    Svart
Kvartsvarvslås 8,0 mm kvadrat 8.5 mm Nylon

20077143

Prisintervall
25,2702 kr - 16,2451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Regelmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Commodity Code
    8301300000
  • Färg
    Svart
Kvartsvarvslås Skårad 14.5 mm Nylon

20077235

Prisintervall
25,2702 kr - 16,2451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Regelmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Commodity Code
    8301409000
  • Färg
    Svart
Kvartsvarvslås Skårad 22.5 mm Nylon

20077266

Prisintervall
27,7525 kr - 17,8409 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Regelmaterial
    Nylon
  • Commodity Code
    8301300000
  • Färg
    Svart
Kvartsvarvslås Rostfritt stål

20075194

Prisintervall
523,2108 kr - 373,722 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090