Meny Sök

Kvadratisk Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

This square tube insert is made from black LDPE and has an angled base, making it ideal for use on uneven surfaces. Ribbed to aid insertion and retention.
Essentra artikelnummer:

10246726

Tillverkarens artikelnummer:

460767

4279 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
400 - 3999 3,9188 kr
4000 + 2,7874 kr
Standardförpackning: 4000

Beställ i flerpack med 400

Totalpris:

1 567,52 kr

400 x 3,9188 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Huvudform Kvadratisk
Huvudform Flat
Typ 1
Material Polyeten
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss