20149390
20149390
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 925,0013 kr |
| 10 - 19 | 832,5307 kr |
| 20 - 49 | 786,2585 kr |
| 50 - 99 | 739,9862 kr |
| 100 + | 693,714 kr |
| Antal starter | 1.0 |
|---|---|
| d1 tol 7H | 40.0 |
| Lead | 7.0 |
| Gängans riktning | Högermontage |
| Kontaktyta | 4013.0 |
| d2 | 8.0 |
| h1 & w1 | 60.0 |
| h2 | 8.5 |
| l2 | 55.0 |
| w2 | 49.0 |
| Gängstorlek | TR40 x 7 |
| Material | Stål |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta