Meny Sök

Fyrkantig mutter TR12 x 3 25.0 Stål

Kvadratiska stålmuttrar med hål är ett fästelement som används för tillämpningar med låga varvtal, manuell styrning och låsfunktioner. Hålen möjliggör enkel smörjning, säkra låsmekanismer och sänker vikten. Vänstergängad samt beständig mot korrosion och fukt.
Essentra artikelnummer:

20149260

Tillverkarens artikelnummer:

20149260

6 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 368,9532 kr
10 - 19 332,0278 kr
20 - 49 313,5681 kr
50 - 99 295,1084 kr
100 + 276,7718 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

368,95 kr

1 x 368,9532 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 12.0
Lead 3.0
Gängans riktning Vänstermontage
Kontaktyta 739.0
d2 4.0
h1 & w1 25.0
h2 4.2
l2 20.0
w2 17.0
Gängstorlek TR12 x 3
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss