Meny Sök

Fyrkantig mutter TR18 x 4 35.0 Mässing

Kvadratiska mässingsmuttrar är en typ fästelement som används i tillämpningar där ganska lätta belastningar krävs. Starka och motståndskraftiga mot korrosion, fukt och andra element, vilket möjliggör enkel, exakt och säker fastsättning på ledarskruvar. Vänstergängade och används i industrier som bilindustrin.
Essentra artikelnummer:

20149147

Tillverkarens artikelnummer:

20149147

6 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 600,9235 kr
10 - 19 540,868 kr
20 - 49 510,8403 kr
50 - 99 480,6895 kr
100 + 450,6618 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

600,92 kr

1 x 600,9235 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 18.0
Lead 4.0
Gängans riktning Vänstermontage
Kontaktyta 1131.0
h1 & w1 35.0
Gängstorlek TR18 x 4
Material Mässing
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss