20149062
20149062
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 920,543 kr |
| 10 - 19 | 1 728,4395 kr |
| 20 + | 1 632,4493 kr |
| Antal starter | 1.0 |
|---|---|
| d1 tol 7H | 30.0 |
| Lead | 6.0 |
| Gängans riktning | Vänstermontage |
| Kontaktyta | 2544.0 |
| d2 | 6.0 |
| h1 & w1 | 50.0 |
| h2 | 6.5 |
| l2 | 49.0 |
| w2 | 38.0 |
| Gängstorlek | TR30 x 6 |
| Material | Brons |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta