Meny Sök

Fyrkantig mutter TR20 x 4 40.0 Brons

Kvadratisk bronsmutter är ett mekaniskt fästelement som används när en säker och robust anslutning behövs. Ger stabilitet och styrka, vilket gör den lämplig för medelkraftiga laster. Vänstergängad och har ett genomgående hål som låter bulten passera och håller fast bulten
Essentra artikelnummer:

20149055

Tillverkarens artikelnummer:

20149055

11 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 392,3506 kr
10 - 19 1 253,1648 kr
20 - 49 1 183,5103 kr
50 + 1 113,8559 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 392,35 kr

1 x 1 392,3506 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 20.0
Lead 4.0
Gängans riktning Vänstermontage
Kontaktyta 1412.0
d2 6.0
h1 & w1 40.0
h2 6.5
l2 38.0
w2 28.0
Gängstorlek TR20 x 4
Material Brons
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss