Meny Sök

Fyrkantig mutter TR44 x 7 65.0 Stål

Kvadratiska stålmuttrar är ett fästelement som används för extra kraftiga tillämpningar med låga varvtal, manuell styrning, fastspänning, låsning och mottagning av ballast. Ger en säker och robust fästlösning. Vänstergängad samt beständig mot korrosion och fukt.
Essentra artikelnummer:

20149024

Tillverkarens artikelnummer:

20149024

2 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 078,4133 kr
10 - 19 970,6089 kr
20 - 49 916,7067 kr
50 - 99 862,6814 kr
100 + 808,7792 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 078,41 kr

1 x 1 078,4133 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 44.0
Lead 7.0
Gängans riktning Vänstermontage
Kontaktyta 2940.0
h1 & w1 65.0
Gängstorlek TR44 x 7
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss