Meny Sök

Fyrkantig mutter TR40 x 7 60.0 Stål

Kvadratiska stålmuttrar är ett fästelement som används för extra kraftiga tillämpningar med låga varvtal, manuell styrning, fastspänning, låsning och mottagning av ballast. Ger en säker och robust fästlösning. Vänstergängad samt beständig mot korrosion och fukt.
Essentra artikelnummer:

20149000

Tillverkarens artikelnummer:

20149000

4 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 715,4041 kr
10 - 19 643,8729 kr
20 - 49 608,0612 kr
50 - 99 572,3725 kr
100 + 536,5608 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

715,40 kr

1 x 715,4041 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 40.0
Lead 7.0
Gängans riktning Vänstermontage
Kontaktyta 4013.0
h1 & w1 60.0
Gängstorlek TR40 x 7
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss