Meny Sök

Fyrkantig mutter TR40 x 4 60.0 Stål

Kvadratiska stålmuttrar är ett fästelement som används för extra kraftiga tillämpningar med låga varvtal, manuell styrning, fastspänning, låsning och mottagning av ballast. Ger en säker och robust fästlösning. Högergängad samt beständig mot korrosion och fukt.
Essentra artikelnummer:

20148980

Tillverkarens artikelnummer:

20148980

3 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 754,0402 kr
10 - 19 678,5771 kr
20 - 49 640,9194 kr
50 - 99 603,2617 kr
100 + 565,4809 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

754,04 kr

1 x 754,0402 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Antal starter 2.0
d1 tol 7H 40.0
Lead 4.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 2400.0
h1 & w1 60.0
Gängstorlek TR40 x 4
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss