Kupolmuttrar är perfekta för att täcka och skydda en bult eller skruv som sticker ut från underlaget.
Serienummer: SR1955
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Färg | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0179 kr - 3,0179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,2338 kr - 2,2338 kr | 71164 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,4172 kr - 1,9823 kr | 3169 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2076 kr - 1,3418 kr | 13486 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,2782 kr - 2,2782 kr | 920 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,2102 kr - 3,2102 kr | 7344 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,8048 kr - 1,8048 kr | 2696 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,0327 kr - 3,0327 kr | 14974 I lager |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 11,1544 kr - 11,1544 kr | 1450 I lager |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,5237 kr - 2,1155 kr | 8621 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,4557 kr - 2,4557 kr | 225 I lager |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,3077 kr - 1,8196 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 3,8167 kr - 6,1985 kr | 1104 I lager |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4909 kr - 1,6565 kr | 11397 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,5533 kr - 2,1598 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,8541 kr - 1,8541 kr | 25000 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Svart
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 9,0833 kr - 9,0833 kr | 4 I lager |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Svart
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,716 kr - 3,1362 kr | 5830 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0902 kr - 1,4542 kr | 2908 I lager |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8344 kr - 2,4261 kr | 6000 I lager |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta