Meny Sök

Kupolmuttrar - nylon

I lager

Kupolmuttrar är perfekta för att täcka och skydda en bult eller skruv som sticker ut från underlaget.

Serienummer: SR1955

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Färg Total höjd Köp
3,0179 kr - 3,0179 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Naturfärgad
6.0 mm
2,2338 kr - 2,2338 kr 71164 I lager
M6
10.0 mm
Naturfärgad
12.0 mm
1,4172 kr - 1,9823 kr 3169 I lager
M4
7.0 mm
Naturfärgad
8.0 mm
1,2076 kr - 1,3418 kr 13486 I lager
M5
8.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
2,2782 kr - 2,2782 kr 920 I lager
M8
13.0 mm
Naturfärgad
15.0 mm
3,2102 kr - 3,2102 kr 7344 I lager
M3
5.5 mm
Svart
6.0 mm
1,8048 kr - 1,8048 kr 2696 I lager
M6
10.0 mm
Svart
12.0 mm
3,0327 kr - 3,0327 kr 14974 I lager
M10
17.0 mm
Svart
18.0 mm
11,1544 kr - 11,1544 kr 1450 I lager
M12
19.0 mm
Naturfärgad
22.0 mm
1,5237 kr - 2,1155 kr 8621 I lager
M5
8.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
2,4557 kr - 2,4557 kr 225 I lager
M10
17.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
1,3077 kr - 1,8196 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Naturfärgad
6.5 mm
3,8167 kr - 6,1985 kr 1104 I lager
M10
17.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
1,4909 kr - 1,6565 kr 11397 I lager
M5
8.0 mm
Svart
10.0 mm
1,5533 kr - 2,1598 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
7.0 mm
Svart
8.0 mm
1,8541 kr - 1,8541 kr 25000 I lager
M8
13.0 mm
Svart
15.0 mm
9,0833 kr - 9,0833 kr 4 I lager
M12
19.0 mm
Svart
22.0 mm
1,716 kr - 3,1362 kr 5830 I lager
M6
10.0 mm
Naturfärgad
12.0 mm
1,0902 kr - 1,4542 kr 2908 I lager
M6 x 1.0
10.0 mm
Naturfärgad
12.0 mm
1,8344 kr - 2,4261 kr 6000 I lager
M8 x 1.25
13.0 mm
Naturfärgad
15.0 mm
  • av 2
Hattmutter M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180457

Prisintervall
3,0179 kr - 3,0179 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060742

Prisintervall
2,2338 kr - 2,2338 kr

Lagernivåer
71164 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326596

Prisintervall
1,9823 kr - 1,4172 kr

Lagernivåer
3169 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10060711

Prisintervall
1,3418 kr - 1,2076 kr

Lagernivåer
13486 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10060780

Prisintervall
2,2782 kr - 2,2782 kr

Lagernivåer
920 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180464

Prisintervall
3,2102 kr - 3,2102 kr

Lagernivåer
7344 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060759

Prisintervall
1,8048 kr - 1,8048 kr

Lagernivåer
2696 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10060858

Prisintervall
3,0327 kr - 3,0327 kr

Lagernivåer
14974 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    17.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10060896

Prisintervall
11,1544 kr - 11,1544 kr

Lagernivåer
1450 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326619

Prisintervall
2,1155 kr - 1,5237 kr

Lagernivåer
8621 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10060834

Prisintervall
2,4557 kr - 2,4557 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    17.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M3 5.5 mm 6.5 mm Nylon

10326572

Prisintervall
1,8196 kr - 1,3077 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10326688

Prisintervall
6,1985 kr - 3,8167 kr

Lagernivåer
1104 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    17.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10060728

Prisintervall
1,6565 kr - 1,4909 kr

Lagernivåer
11397 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326602

Prisintervall
2,1598 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10060797

Prisintervall
1,8541 kr - 1,8541 kr

Lagernivåer
25000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10060919

Prisintervall
9,0833 kr - 9,0833 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10326640

Prisintervall
3,1362 kr - 1,716 kr

Lagernivåer
5830 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10325490

Prisintervall
1,4542 kr - 1,0902 kr

Lagernivåer
2908 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M8 x 1.25 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10325506

Prisintervall
2,4261 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande