Meny Sök

Kupolmuttrar - nylon

I lager

Kupolmuttrar är perfekta för att täcka och skydda en bult eller skruv som sticker ut från underlaget.

Serienummer: SR1955

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Färg Total höjd Köp
1,3924 kr - 1,719 kr 7998 I lager
#8-32
8.4 mm
Naturfärgad
9.5 mm
1,0444 kr - 1,3935 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
7.0 mm
Naturfärgad
8.0 mm
1,8344 kr - 2,4261 kr 6000 I lager
M8 x 1.25
13.0 mm
Naturfärgad
15.0 mm
1,0902 kr - 1,4542 kr 2908 I lager
M6 x 1.0
10.0 mm
Naturfärgad
12.0 mm
1,3127 kr - 1,6205 kr 498 I lager
5/16-18
12.7 mm
Naturfärgad
13.5 mm
1,5237 kr - 2,1155 kr 1470 I lager
M5
8.0 mm
Svart
10.0 mm
3,8167 kr - 6,1985 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
17.0 mm
Svart
18.0 mm
1,716 kr - 3,1362 kr 35 I lager
M6
10.0 mm
Svart
12.0 mm
2,0563 kr - 3,7576 kr 486 I lager
M8
13.0 mm
Naturfärgad
15.0 mm
4,3493 kr - 9,5863 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
19.0 mm
Svart
22.0 mm
4,3493 kr - 9,5863 kr 100 I lager
M12
19.0 mm
Naturfärgad
22.0 mm
2,177 kr - 2,7865 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Svart
6.0 mm
2,0563 kr - 3,7576 kr 166 I lager
M8
13.0 mm
Svart
15.0 mm
1,0784 kr - 1,4394 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
8.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
3,0179 kr - 3,0179 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Naturfärgad
6.0 mm
2,2338 kr - 2,2338 kr 81164 I lager
M6
10.0 mm
Naturfärgad
12.0 mm
1,4909 kr - 1,6565 kr 16697 I lager
M5
8.0 mm
Svart
10.0 mm
1,2076 kr - 1,3418 kr 13486 I lager
M5
8.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
2,4557 kr - 2,4557 kr 9225 I lager
M10
17.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
1,3077 kr - 1,8196 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Naturfärgad
6.5 mm
  • av 2
Hattmutter #8-32 0.330 in 0.375 in Nylon 6/6

10326220

Prisintervall
1,719 kr - 1,3924 kr

Lagernivåer
7998 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.4 mm
  • Gängstorlek
    #8-32
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M4 x 0.7 7.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10325476

Prisintervall
1,3935 kr - 1,0444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M8 x 1.25 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10325506

Prisintervall
2,4261 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10325490

Prisintervall
1,4542 kr - 1,0902 kr

Lagernivåer
2908 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter 5/16-18 0.500 in 0.530 in Nylon 6/6

10326831

Prisintervall
1,6205 kr - 1,3127 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Gängstorlek
    5/16-18
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326633

Prisintervall
2,1155 kr - 1,5237 kr

Lagernivåer
1470 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10326695

Prisintervall
6,1985 kr - 3,8167 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    17.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10326657

Prisintervall
3,1362 kr - 1,716 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

10326664

Prisintervall
3,7576 kr - 2,0563 kr

Lagernivåer
486 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10326718

Prisintervall
9,5863 kr - 4,3493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10326701

Prisintervall
9,5863 kr - 4,3493 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon

10326589

Prisintervall
2,7865 kr - 2,177 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

10326671

Prisintervall
3,7576 kr - 2,0563 kr

Lagernivåer
166 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter Naturfärgad M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6

10325483

Prisintervall
1,4394 kr - 1,0784 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180457

Prisintervall
3,0179 kr - 3,0179 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060742

Prisintervall
2,2338 kr - 2,2338 kr

Lagernivåer
81164 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10060728

Prisintervall
1,6565 kr - 1,4909 kr

Lagernivåer
16697 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10060711

Prisintervall
1,3418 kr - 1,2076 kr

Lagernivåer
13486 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10060834

Prisintervall
2,4557 kr - 2,4557 kr

Lagernivåer
9225 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    17.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M3 5.5 mm 6.5 mm Nylon

10326572

Prisintervall
1,8196 kr - 1,3077 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd