Meny Sök

Kupolmuttrar - nylon

I lager

Kupolmuttrar är perfekta för att täcka och skydda en bult eller skruv som sticker ut från underlaget.

Serienummer: SR1955

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Färg Total höjd Köp
1,716 kr - 3,1362 kr 7030 I lager
M6
10.0 mm
Naturfärgad
12.0 mm
11,1544 kr - 11,1544 kr 2000 I lager
M12
19.0 mm
Naturfärgad
22.0 mm
1,5533 kr - 2,1598 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
7.0 mm
Svart
8.0 mm
1,4172 kr - 1,9823 kr 4169 I lager
M4
7.0 mm
Naturfärgad
8.0 mm
1,5237 kr - 2,1155 kr 25 I lager
M5
8.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
3,0327 kr - 3,0327 kr 5269 I lager
M10
17.0 mm
Svart
18.0 mm
2,2782 kr - 2,2782 kr 9920 I lager
M8
13.0 mm
Naturfärgad
15.0 mm
1,8048 kr - 1,8048 kr 2996 I lager
M6
10.0 mm
Svart
12.0 mm
1,2076 kr - 1,3418 kr 16486 I lager
M5
8.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
3,2102 kr - 3,2102 kr 9844 I lager
M3
5.5 mm
Svart
6.0 mm
1,3924 kr - 1,719 kr 7998 I lager
#8-32
8.4 mm
Naturfärgad
9.5 mm
10179901 1,3501 kr - 2,0251 kr 642 I lager
M6 x 1.0
10.0 mm
Naturfärgad
12.0 mm
1,2337 kr - 1,8528 kr 1000 I lager
M5 x 0.8
8.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
4,3493 kr - 9,5863 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
19.0 mm
Svart
22.0 mm
2,177 kr - 2,7865 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Svart
6.0 mm
1,5237 kr - 2,1155 kr 1470 I lager
M5
8.0 mm
Svart
10.0 mm
3,8167 kr - 6,1985 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
17.0 mm
Svart
18.0 mm
2,0563 kr - 3,7576 kr 166 I lager
M8
13.0 mm
Svart
15.0 mm
1,716 kr - 3,1362 kr 35 I lager
M6
10.0 mm
Svart
12.0 mm
4,3493 kr - 9,5863 kr 100 I lager
M12
19.0 mm
Naturfärgad
22.0 mm
  • av 2
Hattmutter M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10326640

Prisintervall
3,1362 kr - 1,716 kr

Lagernivåer
7030 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10060896

Prisintervall
11,1544 kr - 11,1544 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326602

Prisintervall
2,1598 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326596

Prisintervall
1,9823 kr - 1,4172 kr

Lagernivåer
4169 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326619

Prisintervall
2,1155 kr - 1,5237 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10060858

Prisintervall
3,0327 kr - 3,0327 kr

Lagernivåer
5269 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    17.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10060780

Prisintervall
2,2782 kr - 2,2782 kr

Lagernivåer
9920 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060759

Prisintervall
1,8048 kr - 1,8048 kr

Lagernivåer
2996 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10060711

Prisintervall
1,3418 kr - 1,2076 kr

Lagernivåer
16486 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180464

Prisintervall
3,2102 kr - 3,2102 kr

Lagernivåer
9844 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter #8-32 0.330 in 0.375 in Nylon 6/6

10326220

Prisintervall
1,719 kr - 1,3924 kr

Lagernivåer
7998 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.4 mm
  • Gängstorlek
    #8-32
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Låst hattmutter M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10179901

Prisintervall
2,0251 kr - 1,3501 kr

Lagernivåer
642 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Låst hattmutter M5 x 0.8 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10179895

Prisintervall
1,8528 kr - 1,2337 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10326718

Prisintervall
9,5863 kr - 4,3493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon

10326589

Prisintervall
2,7865 kr - 2,177 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326633

Prisintervall
2,1155 kr - 1,5237 kr

Lagernivåer
1470 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10326695

Prisintervall
6,1985 kr - 3,8167 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    17.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

10326671

Prisintervall
3,7576 kr - 2,0563 kr

Lagernivåer
166 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10326657

Prisintervall
3,1362 kr - 1,716 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10326701

Prisintervall
9,5863 kr - 4,3493 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd