Meny Sök

Kupolmuttrar - nylon

I lager

Kupolmuttrar är perfekta för att täcka och skydda en bult eller skruv som sticker ut från underlaget.

Serienummer: SR1955

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Färg Total höjd Köp
1,1724 kr - 1,3027 kr 34486 I lager
M5
8.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
1,4474 kr - 1,6082 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
8.0 mm
Svart
10.0 mm
1,8001 kr - 1,8001 kr 15300 I lager
M8
13.0 mm
Svart
15.0 mm
8,8188 kr - 8,8188 kr 804 I lager
M12
19.0 mm
Svart
22.0 mm
1,6661 kr - 3,0449 kr 8030 I lager
M6
10.0 mm
Naturfärgad
12.0 mm
3,1167 kr - 3,1167 kr 2444 I lager
M3
5.5 mm
Svart
6.0 mm
1,7522 kr - 1,7522 kr 10305 I lager
M6
10.0 mm
Svart
12.0 mm
2,9443 kr - 2,9443 kr 6174 I lager
M10
17.0 mm
Svart
18.0 mm
1,3759 kr - 1,9246 kr 6669 I lager
M4
7.0 mm
Naturfärgad
8.0 mm
2,2118 kr - 2,2118 kr 2920 I lager
M8
13.0 mm
Naturfärgad
15.0 mm
10,8296 kr - 10,8296 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
19.0 mm
Naturfärgad
22.0 mm
2,93 kr - 2,93 kr 2858 I lager
M3
5.5 mm
Naturfärgad
6.0 mm
2,1688 kr - 2,1688 kr 103164 I lager
M6
10.0 mm
Naturfärgad
12.0 mm
2,3842 kr - 2,3842 kr 5000 I lager
M10
17.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
1,2696 kr - 1,7666 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Naturfärgad
6.5 mm
3,7056 kr - 6,018 kr 1504 I lager
M10
17.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
1,4793 kr - 2,0539 kr 621 I lager
M5
8.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
1,5081 kr - 2,0969 kr 2089 I lager
M4
7.0 mm
Svart
8.0 mm
1,3518 kr - 1,6689 kr 7998 I lager
#8-32
8.4 mm
Naturfärgad
9.5 mm
10179901 1,3107 kr - 1,9661 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
10.0 mm
Naturfärgad
12.0 mm
  • av 2
Hattmutter M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10060711

Prisintervall
1,3027 kr - 1,1724 kr

Lagernivåer
34486 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10060728

Prisintervall
1,6082 kr - 1,4474 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10060797

Prisintervall
1,8001 kr - 1,8001 kr

Lagernivåer
15300 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10060919

Prisintervall
8,8188 kr - 8,8188 kr

Lagernivåer
804 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10326640

Prisintervall
3,0449 kr - 1,6661 kr

Lagernivåer
8030 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180464

Prisintervall
3,1167 kr - 3,1167 kr

Lagernivåer
2444 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060759

Prisintervall
1,7522 kr - 1,7522 kr

Lagernivåer
10305 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10060858

Prisintervall
2,9443 kr - 2,9443 kr

Lagernivåer
6174 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    17.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326596

Prisintervall
1,9246 kr - 1,3759 kr

Lagernivåer
6669 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10060780

Prisintervall
2,2118 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
2920 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10060896

Prisintervall
10,8296 kr - 10,8296 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180457

Prisintervall
2,93 kr - 2,93 kr

Lagernivåer
2858 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060742

Prisintervall
2,1688 kr - 2,1688 kr

Lagernivåer
103164 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10060834

Prisintervall
2,3842 kr - 2,3842 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    17.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M3 5.5 mm 6.5 mm Nylon

10326572

Prisintervall
1,7666 kr - 1,2696 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10326688

Prisintervall
6,018 kr - 3,7056 kr

Lagernivåer
1504 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    17.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326619

Prisintervall
2,0539 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
621 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326602

Prisintervall
2,0969 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
2089 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter #8-32 0.330 in 0.375 in Nylon 6/6

10326220

Prisintervall
1,6689 kr - 1,3518 kr

Lagernivåer
7998 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.4 mm
  • Gängstorlek
    #8-32
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Låst hattmutter M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10179901

Prisintervall
1,9661 kr - 1,3107 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande