Kupolmuttrar är perfekta för att täcka och skydda en bult eller skruv som sticker ut från underlaget.
Serienummer: SR1955
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Färg | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4909 kr - 1,6565 kr | 16697 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,8541 kr - 1,8541 kr | 26100 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Svart
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,716 kr - 3,1362 kr | 7030 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5237 kr - 2,1155 kr | 1470 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,8167 kr - 6,1985 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,3493 kr - 9,5863 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Svart
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2,0563 kr - 3,7576 kr | 486 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,177 kr - 2,7865 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,0563 kr - 3,7576 kr | 166 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Svart
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,3493 kr - 9,5863 kr | 100 I lager |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,716 kr - 3,1362 kr | 35 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2337 kr - 1,8528 kr | 1000 I lager |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10179901 | 1,3501 kr - 2,0251 kr | 642 I lager |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 1,3924 kr - 1,719 kr | 7998 I lager |
#8-32
|
0.330 in
8.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta