Meny Sök

Hattmutter M12 25.0 mm 23.0 mm Rostfritt stål

Denna välvda mutter är hygienklassad 3-A och är särskilt avsedd för tillämpningar i produktion av medicinska produkter och livsmedel. Tillverkad av polerat rostfritt stål med silikontätning.
Essentra artikelnummer:

10352335

Tillverkarens artikelnummer:

1495500

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 2

Beställ valfritt antal

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 25.0 mm
Gängstorlek M12
Total höjd 23.0 mm
Slutför Förzinkad
Allt material Rostfritt stål
Mutterform Sexkantig
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss