Meny Sök

Kupade blindpluggar

I lager

Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.

Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.

Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.

  • Ger korrosionsbeständighet och elektrisk isolering.
  • Förhindrar damm, smuts, fukt och andra föroreningar från att tränga in.
  • Passar ordentligt in i den öppning de ska täppa till och säkerställer säker passning.
Material: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
165 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet HD D Färg Material Paneltjocklek H Typ Köp
2,0149 kr - 2,4876 kr 522 I lager
7.8 mm
9.5 mm
Svart
Nylon
1.6 mm
6.0 mm
1
4668 I lager
Svart
PA
1,4778 kr - 2,1941 kr 796 I lager
11.1 mm
13.5 mm
Svart
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
1,3136 kr - 2,1007 kr 5 I lager
9.5 mm
12.0 mm
Vit
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
1,4645 kr - 2,3226 kr 1499 I lager
15.9 mm
18.2 mm
Vit
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
2,1302 kr - 3,8907 kr 2857 I lager
25.4 mm
30.5 mm
Vit
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
1,2219 kr - 1,9379 kr 585 I lager
4.8 mm
6.4 mm
Svart
Nylon
1.6 mm
5.9 mm
1
10103333 0,9615 kr - 0,9615 kr 15800 I lager
11.1 mm
13.5 mm
Vit
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
1,7456 kr - 1,7456 kr 24561 I lager
25.4 mm
30.5 mm
Vit
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
2,8738 kr - 4,0234 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
25.8 mm
Svart
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
4,5664 kr - 6,3929 kr 100 I lager
30.1 mm
33.3 mm
Svart
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
1000 I lager
Svart
PA
7,638 kr - 12,8319 kr 150 I lager
50.8 mm
55.1 mm
Svart
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
1,44 kr - 2,2134 kr 23214 I lager
9.5 mm
11.9 mm
Svart
Nylon
3.2 mm
6.4 mm
1
1,4142 kr - 1,4142 kr 19867 I lager
11.1 mm
13.5 mm
Svart
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
5,479 kr - 5,479 kr Fråga angående leveranstidhär
30.6 mm
34.0 mm
Svart
Nylon
3.2 mm
13.0 mm
1
Fråga angående leveranstidhär
Svart
PA
88 I lager
Svart
PA
4,9485 kr - 6,928 kr 140 I lager
34.9 mm
38.1 mm
Svart
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
1,9231 kr - 3,5357 kr 880 I lager
20.6 mm
22.6 mm
Vit
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
  • av 9
Blindplugg 9.5 mm 6.0 mm Nylon Svart

10163085

Prisintervall
2,4876 kr - 2,0149 kr

Lagernivåer
522 I lager
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • HD
    7.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 16.0 mm 18.5 mm 2.5 mm PA Svart

10261804


Lagernivåer
4668 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3923509000
Blindplugg 13.5 mm 10.3 mm Nylon Svart

10112205

Prisintervall
2,1941 kr - 1,4778 kr

Lagernivåer
796 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 12.0 mm 10.3 mm Nylon Vit

10355503

Prisintervall
2,1007 kr - 1,3136 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 18.2 mm 10.3 mm Nylon Vit

10355541

Prisintervall
2,3226 kr - 1,4645 kr

Lagernivåer
1499 I lager
Egenskaper
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 30.5 mm 11.5 mm Nylon Vit

10355589

Prisintervall
3,8907 kr - 2,1302 kr

Lagernivåer
2857 I lager
Egenskaper
  • D
    30.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 6.4 mm 5.9 mm Nylon Svart

10355626

Prisintervall
1,9379 kr - 1,2219 kr

Lagernivåer
585 I lager
Egenskaper
  • D
    6.4 mm
  • HD
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 13.5 mm 10.3 mm Nylon Vit

10103333

Prisintervall
0,9615 kr - 0,9615 kr

Lagernivåer
15800 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 30.5 mm 11.5 mm Nylon Vit

10103371

Prisintervall
1,7456 kr - 1,7456 kr

Lagernivåer
24561 I lager
Egenskaper
  • D
    30.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 25.8 mm 14.3 mm Nylon Svart

10261729

Prisintervall
4,0234 kr - 2,8738 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.8 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • Paneltjocklek
    6.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 33.3 mm 14.3 mm Nylon Svart

10261743

Prisintervall
6,3929 kr - 4,5664 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    33.3 mm
  • HD
    30.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Paneltjocklek
    6.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Svart

10261781


Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3923509000
Blindplugg 55.1 mm 14.3 mm Nylon Svart

10261798

Prisintervall
12,8319 kr - 7,638 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • Paneltjocklek
    6.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 11.9 mm 6.4 mm Nylon Svart

10112199

Prisintervall
2,2134 kr - 1,44 kr

Lagernivåer
23214 I lager
Egenskaper
  • D
    11.9 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 13.5 mm 10.3 mm Nylon Svart

10102640

Prisintervall
1,4142 kr - 1,4142 kr

Lagernivåer
19867 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 34.0 mm 13.0 mm Nylon Svart

10163061

Prisintervall
5,479 kr - 5,479 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • HD
    30.6 mm
  • H
    13.0 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Svart

10261712


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Blindplugg 31.7 mm 34.9 mm 6.4 mm PA Svart

10261750


Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3923509000
Blindplugg 38.1 mm 14.3 mm Nylon Svart

10261767

Prisintervall
6,928 kr - 4,9485 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • HD
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • Paneltjocklek
    6.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 22.6 mm 10.3 mm Nylon Vit

10355572

Prisintervall
3,5357 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
880 I lager
Egenskaper
  • D
    22.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon