Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.
Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.
Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.
Material: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | HD | D | Färg | Material | Paneltjocklek | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0149 kr - 2,4876 kr | 522 I lager |
0.307 in
7.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 4618 I lager |
|
|
Svart
|
PA
|
|
|
|
|||
| 1,4778 kr - 2,1941 kr | 796 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,3136 kr - 2,1007 kr | 5 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,4645 kr - 2,3226 kr | 1499 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 2,1302 kr - 3,8907 kr | 2857 I lager |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 1,2219 kr - 1,9379 kr | 585 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 10103333 | 0,9615 kr - 0,9615 kr | 14800 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
|
| 1,7456 kr - 1,7456 kr | 24561 I lager |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 2,8738 kr - 4,0234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 4,5664 kr - 6,3929 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.185 in
30.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 1000 I lager |
|
|
Svart
|
PA
|
|
|
|
|||
| 7,638 kr - 12,8319 kr | 150 I lager |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 1,44 kr - 2,2134 kr | 23214 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 1,4142 kr - 1,4142 kr | 19867 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 5,479 kr - 5,479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.205 in
30.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Svart
|
PA
|
|
|
|
|||
| 88 I lager |
|
|
Svart
|
PA
|
|
|
|
|||
| 4,9485 kr - 6,928 kr | 140 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 1,9231 kr - 3,5357 kr | 880 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta