Meny Sök

Kupade blindpluggar

I lager

Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.

Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.

Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.

  • Ger korrosionsbeständighet och elektrisk isolering.
  • Förhindrar damm, smuts, fukt och andra föroreningar från att tränga in.
  • Passar ordentligt in i den öppning de ska täppa till och säkerställer säker passning.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
164 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet HD D Färg Material H Typ Köp
1,4859 kr - 2,2005 kr 26978 I lager
12.7 mm
14.7 mm
Svart
Nylon
10.3 mm
2,5884 kr - 2,5884 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
24.6 mm
Svart
Nylon
6.4 mm
7300 I lager
Svart
PA
5190 I lager
Vit
PA
9,2657 kr - 12,972 kr 900 I lager
50.8 mm
55.1 mm
Vit
Nylon
14.3 mm
3,4765 kr - 4,8671 kr 300 I lager
22.2 mm
25.8 mm
Vit
Nylon
14.3 mm
Fråga angående leveranstidhär
Vit
PA
10021132 2,8075 kr - 2,8075 kr 15703 I lager
17.5 mm
20.0 mm
Svart
Nylon
10.3 mm
1,3143 kr - 2,0697 kr 24410 I lager
6.40 mm
7.9 mm
Svart
Nylon
7.9 mm
Fråga angående leveranstidhär
Vit
PA
6,5949 kr - 9,2329 kr 3117 I lager
38.1 mm
42.4 mm
Vit
Nylon
14.3 mm
2040 I lager
Vit
PA
6,0428 kr - 8,46 kr 1666 I lager
34.9 mm
38.1 mm
Vit
Nylon
14.3 mm
25300 I lager
Svart
PA
2,7799 kr - 2,7799 kr 15900 I lager
12.9 mm
17.0 mm
Svart
Nylon
8.0 mm
3,9998 kr - 3,9998 kr 6568 I lager
32.0 mm
34.9 mm
Svart
Nylon
11.5 mm
6,894 kr - 6,894 kr 33576 I lager
45.0 mm
48.4 mm
Svart
Nylon
11.5 mm
5,2941 kr - 5,2941 kr 9067 I lager
38.0 mm
42.7 mm
Svart
Nylon
11.8 mm
1
3,286 kr - 3,286 kr 23480 I lager
16.0 mm
20.0 mm
Svart
Nylon
8.0 mm
3,9265 kr - 3,9265 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
26.0 mm
Svart
Nylon
9.6 mm
  • av 9
Blindplugg 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Svart

10112168

Prisintervall
2,2005 kr - 1,4859 kr

Lagernivåer
26978 I lager
Egenskaper
  • D
    14.7 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 24.6 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Svart

10021088

Prisintervall
2,5884 kr - 2,5884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    24.6 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 32.0 mm 35.3 mm 2.5 mm PA Svart

10261835


Lagernivåer
7300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PA
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3923509000
Blindplugg 30.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Vit

10261873


Lagernivåer
5190 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Material
    PA
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3923509000
Blindplugg 55.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Vit

10261910

Prisintervall
12,972 kr - 9,2657 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Färg
    Vit
Blindplugg 25.8 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Vit

10261866

Prisintervall
4,8671 kr - 3,4765 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Färg
    Vit
Blindplugg 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Vit

10261903


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Material
    PA
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Blindplugg 20.0 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Svart

10021132

Prisintervall
2,8075 kr - 2,8075 kr

Lagernivåer
15703 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm Nylon Svart

10112144

Prisintervall
2,0697 kr - 1,3143 kr

Lagernivåer
24410 I lager
Egenskaper
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.40 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    6.40 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Vit

10261859


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Material
    PA
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3923509000
Blindplugg 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Vit

10261897

Prisintervall
9,2329 kr - 6,5949 kr

Lagernivåer
3117 I lager
Egenskaper
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Färg
    Vit
Blindplugg 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Vit

10261842


Lagernivåer
2040 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Material
    PA
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Blindplugg 38.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Vit

10261880

Prisintervall
8,46 kr - 6,0428 kr

Lagernivåer
1666 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Färg
    Vit
Blindplugg 25.0 mm 29.8 mm 2.5 mm PA Svart

10261828


Lagernivåer
25300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PA
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3923509000
Blindplugg 17.0 mm 8.0 mm 2.1 mm Nylon Svart

10163016

Prisintervall
2,7799 kr - 2,7799 kr

Lagernivåer
15900 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • d1
    12.9 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    12.9 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 34.9 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Svart

10021095

Prisintervall
3,9998 kr - 3,9998 kr

Lagernivåer
6568 I lager
Egenskaper
  • D
    34.9 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 48.4 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Svart

10021118

Prisintervall
6,894 kr - 6,894 kr

Lagernivåer
33576 I lager
Egenskaper
  • D
    48.4 mm
  • d1
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    45.0 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 42.7 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Svart

10021163

Prisintervall
5,2941 kr - 5,2941 kr

Lagernivåer
9067 I lager
Egenskaper
  • D
    42.7 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 20.0 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon Svart

10163023

Prisintervall
3,286 kr - 3,286 kr

Lagernivåer
23480 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    16.0 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 26.0 mm 9.6 mm 3.0 mm Nylon Svart

10163047

Prisintervall
3,9265 kr - 3,9265 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    26.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • HD
    22.0 mm
  • Färg
    Svart