Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.
Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.
Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.
Material: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | HD | D | Färg | Material | Paneltjocklek | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,638 kr - 12,8319 kr | 650 I lager |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 1,44 kr - 2,2134 kr | 25214 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 2,0119 kr - 2,0119 kr | 4065 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
1
|
||
| 1,4778 kr - 2,1941 kr | 796 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,2471 kr - 1,9823 kr | 3991 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,3832 kr - 2,1894 kr | 1030 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,7308 kr - 3,151 kr | 510 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 3,4765 kr - 7,6483 kr | 245 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 4618 I lager |
|
|
Svart
|
PA
|
|
|
|
|||
| 2,5892 kr - 3,1965 kr | 28000 I lager |
0.28 in
7.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,2618 kr - 2,0119 kr | 1100 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,4364 kr - 2,293 kr | 1034 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,9231 kr - 3,5357 kr | 880 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,2219 kr - 1,9379 kr | 495 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 3,5061 kr - 7,7223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,8314 kr - 0,8314 kr | 51620 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 10102671 | 1,108 kr - 1,108 kr | 13000 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
|
| 0,8314 kr - 0,8314 kr | 2894 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,108 kr - 1,108 kr | 37649 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Svart
|
PA
|
|
|
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta