Meny Sök

Kupade blindpluggar

I lager

Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.

Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.

Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.

  • Ger korrosionsbeständighet och elektrisk isolering.
  • Förhindrar damm, smuts, fukt och andra föroreningar från att tränga in.
  • Passar ordentligt in i den öppning de ska täppa till och säkerställer säker passning.
Material: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
165 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet HD D Färg Material Paneltjocklek H Typ Köp
1,3136 kr - 2,1007 kr 5 I lager
9.5 mm
12.0 mm
Vit
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
1,4645 kr - 2,3226 kr 1499 I lager
15.9 mm
18.2 mm
Vit
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
2,1302 kr - 3,8907 kr 2857 I lager
25.4 mm
30.5 mm
Vit
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
1,2219 kr - 1,9379 kr 585 I lager
4.8 mm
6.4 mm
Svart
Nylon
1.6 mm
5.9 mm
1
4,9485 kr - 6,928 kr 140 I lager
34.9 mm
38.1 mm
Svart
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
5668 I lager
Svart
PA
2,0119 kr - 2,0119 kr 18065 I lager
6.4 mm
7.6 mm
Svart
Nylon
1.7 mm
5.6 mm
1
Fråga angående leveranstidhär
Svart
PA
88 I lager
Svart
PA
7,638 kr - 12,8319 kr 150 I lager
50.8 mm
55.1 mm
Svart
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
1,7456 kr - 1,7456 kr 24561 I lager
25.4 mm
30.5 mm
Vit
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
2,8738 kr - 4,0234 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
25.8 mm
Svart
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
1,4778 kr - 2,1941 kr 796 I lager
11.1 mm
13.5 mm
Svart
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
1,44 kr - 2,2134 kr 23214 I lager
9.5 mm
11.9 mm
Svart
Nylon
3.2 mm
6.4 mm
1
2,6143 kr - 3,2275 kr Fråga angående leveranstidhär
9.6 mm
13.0 mm
Svart
Nylon
1.2 mm
6.5 mm
1
1,2471 kr - 1,9823 kr 3991 I lager
6.4 mm
8.0 mm
Vit
Nylon
1.6 mm
8.0 mm
1
1,3832 kr - 2,1894 kr 430 I lager
12.7 mm
14.6 mm
Vit
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
1,7308 kr - 3,151 kr 510 I lager
19.0 mm
23.2 mm
Vit
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
3,4765 kr - 7,6483 kr 245 I lager
38.0 mm
42.7 mm
Vit
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
2,5892 kr - 3,1965 kr 4000 I lager
7.1 mm
11.0 mm
Svart
Nylon
1.6 mm
7.0 mm
1
  • av 9
Blindplugg 12.0 mm 10.3 mm Nylon Vit

10355503

Prisintervall
2,1007 kr - 1,3136 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 18.2 mm 10.3 mm Nylon Vit

10355541

Prisintervall
2,3226 kr - 1,4645 kr

Lagernivåer
1499 I lager
Egenskaper
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 30.5 mm 11.5 mm Nylon Vit

10355589

Prisintervall
3,8907 kr - 2,1302 kr

Lagernivåer
2857 I lager
Egenskaper
  • D
    30.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 6.4 mm 5.9 mm Nylon Svart

10355626

Prisintervall
1,9379 kr - 1,2219 kr

Lagernivåer
585 I lager
Egenskaper
  • D
    6.4 mm
  • HD
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 38.1 mm 14.3 mm Nylon Svart

10261767

Prisintervall
6,928 kr - 4,9485 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • HD
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • Paneltjocklek
    6.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 16.0 mm 18.5 mm 2.5 mm PA Svart

10261804


Lagernivåer
5668 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3923509000
Blindplugg 7.6 mm 5.6 mm Nylon Svart

10021194

Prisintervall
2,0119 kr - 2,0119 kr

Lagernivåer
18065 I lager
Egenskaper
  • D
    7.6 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    5.6 mm
  • Paneltjocklek
    1.7 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Svart

10261712


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Blindplugg 31.7 mm 34.9 mm 6.4 mm PA Svart

10261750


Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3923509000
Blindplugg 55.1 mm 14.3 mm Nylon Svart

10261798

Prisintervall
12,8319 kr - 7,638 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • Paneltjocklek
    6.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 30.5 mm 11.5 mm Nylon Vit

10103371

Prisintervall
1,7456 kr - 1,7456 kr

Lagernivåer
24561 I lager
Egenskaper
  • D
    30.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 25.8 mm 14.3 mm Nylon Svart

10261729

Prisintervall
4,0234 kr - 2,8738 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.8 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • Paneltjocklek
    6.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 13.5 mm 10.3 mm Nylon Svart

10112205

Prisintervall
2,1941 kr - 1,4778 kr

Lagernivåer
796 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 11.9 mm 6.4 mm Nylon Svart

10112199

Prisintervall
2,2134 kr - 1,44 kr

Lagernivåer
23214 I lager
Egenskaper
  • D
    11.9 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 13.0 mm 6.5 mm Nylon Svart

10163092

Prisintervall
3,2275 kr - 2,6143 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • HD
    9.6 mm
  • H
    6.5 mm
  • Paneltjocklek
    1.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 8.0 mm 8.0 mm Nylon Vit

10355480

Prisintervall
1,9823 kr - 1,2471 kr

Lagernivåer
3991 I lager
Egenskaper
  • D
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 14.6 mm 10.3 mm Nylon Vit

10355527

Prisintervall
2,1894 kr - 1,3832 kr

Lagernivåer
430 I lager
Egenskaper
  • D
    14.6 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 23.2 mm 10.3 mm Nylon Vit

10355565

Prisintervall
3,151 kr - 1,7308 kr

Lagernivåer
510 I lager
Egenskaper
  • D
    23.2 mm
  • HD
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 42.7 mm 11.5 mm Nylon Vit

10355602

Prisintervall
7,6483 kr - 3,4765 kr

Lagernivåer
245 I lager
Egenskaper
  • D
    42.7 mm
  • HD
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 11.0 mm 7.0 mm Nylon Svart

10163078

Prisintervall
3,1965 kr - 2,5892 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • HD
    7.1 mm
  • H
    7.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Nylon