Meny Sök

Kupade blindpluggar

I lager

Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.

Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.

Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.

  • Ger korrosionsbeständighet och elektrisk isolering.
  • Förhindrar damm, smuts, fukt och andra föroreningar från att tränga in.
  • Passar ordentligt in i den öppning de ska täppa till och säkerställer säker passning.
Material: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
165 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet HD D Färg Material Paneltjocklek H Typ Köp
0,8314 kr - 0,8314 kr 2894 I lager
6.4 mm
8.0 mm
Vit
Nylon
1.6 mm
8.0 mm
1
1,108 kr - 1,108 kr 38649 I lager
12.7 mm
14.6 mm
Vit
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
Fråga angående leveranstidhär
Svart
PA
10261736 3,5808 kr - 5,0131 kr Fråga angående leveranstidhär
28.6 mm
30.9 mm
Svart
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
10261774 5,4403 kr - 7,6165 kr 2700 I lager
38.1 mm
42.4 mm
Svart
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
Fråga angående leveranstidhär
Svart
PA
Fråga angående leveranstidhär
Svart
PA
88 I lager
Svart
PA
7,638 kr - 12,8319 kr 150 I lager
50.8 mm
55.1 mm
Svart
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
4,5664 kr - 6,3929 kr Fråga angående leveranstidhär
30.1 mm
33.3 mm
Svart
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
1000 I lager
Svart
PA
1,108 kr - 1,108 kr 3248 I lager
15.9 mm
18.2 mm
Vit
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
1,9364 kr - 1,9364 kr 2000 I lager
15.9 mm
18.5 mm
Svart
Nylon
6.4 mm
13.2 mm
1
10103333 0,9615 kr - 0,9615 kr 14800 I lager
11.1 mm
13.5 mm
Vit
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
1,7456 kr - 1,7456 kr 24561 I lager
25.4 mm
30.5 mm
Vit
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
5,479 kr - 5,479 kr Fråga angående leveranstidhär
30.6 mm
34.0 mm
Svart
Nylon
3.2 mm
13.0 mm
1
2,2185 kr - 2,2185 kr 1600 I lager
12.7 mm
14.3 mm
Svart
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
1
7,7643 kr - 7,7643 kr 1037 I lager
50.8 mm
55.1 mm
Svart
Nylon
3.2 mm
11.9 mm
1
3,8375 kr - 3,8375 kr 58567 I lager
27.8 mm
31.0 mm
Svart
Nylon
3.2 mm
11.8 mm
1
2,3018 kr - 2,3018 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
18.2 mm
Svart
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
1
  • av 9
Blindplugg 8.0 mm 8.0 mm Nylon Vit

10103302

Prisintervall
0,8314 kr - 0,8314 kr

Lagernivåer
2894 I lager
Egenskaper
  • D
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 14.6 mm 10.3 mm Nylon Vit

10103340

Prisintervall
1,108 kr - 1,108 kr

Lagernivåer
38649 I lager
Egenskaper
  • D
    14.6 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Svart

10261699


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3923509000
Blindplugg 30.9 mm 14.3 mm Nylon Svart

10261736

Prisintervall
5,0131 kr - 3,5808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    30.9 mm
  • HD
    28.6 mm
  • H
    14.3 mm
  • Paneltjocklek
    6.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 42.4 mm 14.3 mm Nylon Svart

10261774

Prisintervall
7,6165 kr - 5,4403 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • D
    42.4 mm
  • HD
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Paneltjocklek
    6.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm PA Svart

10261811


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3923509000
Blindplugg 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Svart

10261712


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Blindplugg 31.7 mm 34.9 mm 6.4 mm PA Svart

10261750


Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3923509000
Blindplugg 55.1 mm 14.3 mm Nylon Svart

10261798

Prisintervall
12,8319 kr - 7,638 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • Paneltjocklek
    6.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 33.3 mm 14.3 mm Nylon Svart

10261743

Prisintervall
6,3929 kr - 4,5664 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    33.3 mm
  • HD
    30.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Paneltjocklek
    6.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Svart

10261781


Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3923509000
Blindplugg 18.2 mm 10.3 mm Nylon Vit

10103357

Prisintervall
1,108 kr - 1,108 kr

Lagernivåer
3248 I lager
Egenskaper
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 18.5 mm 13.2 mm Nylon Svart

10261705

Prisintervall
1,9364 kr - 1,9364 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    13.2 mm
  • Paneltjocklek
    6.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 13.5 mm 10.3 mm Nylon Vit

10103333

Prisintervall
0,9615 kr - 0,9615 kr

Lagernivåer
14800 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 30.5 mm 11.5 mm Nylon Vit

10103371

Prisintervall
1,7456 kr - 1,7456 kr

Lagernivåer
24561 I lager
Egenskaper
  • D
    30.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 34.0 mm 13.0 mm Nylon Svart

10163061

Prisintervall
5,479 kr - 5,479 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • HD
    30.6 mm
  • H
    13.0 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 14.3 mm 6.4 mm Nylon Svart

10021187

Prisintervall
2,2185 kr - 2,2185 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • D
    14.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 55.1 mm 11.9 mm Nylon Svart

10021125

Prisintervall
7,7643 kr - 7,7643 kr

Lagernivåer
1037 I lager
Egenskaper
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 31.0 mm 11.8 mm Nylon Svart

10021170

Prisintervall
3,8375 kr - 3,8375 kr

Lagernivåer
58567 I lager
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • HD
    27.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 18.2 mm 6.4 mm Nylon Svart

10021057

Prisintervall
2,3018 kr - 2,3018 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Nylon