Meny Sök

Snap Fit Plug 17.5 mm 20.0 mm 3.2 mm PA White

This Domed blanking plug blocks out gaps in the metal sector as a precaution against sharp edges and contaminants. It includes an open vent to aid ventilation and is simple to install by push fit. Built to work on all industry standard hole diameters and panel thicknesses. White PA and UL94 V-2 rated.
Artikelnummer:

62MP0687W

4784 I lager For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,4641 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 464,10 kr

1000 x 1,4641 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Colour White
Full Material Polyamide 6.6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Fitting Style Push Fit
Head Shape Round
Hole Type Round Hole
Overall Diameter 20.0 mm
Overall Height 10.3 mm
Compatible Hole Diameter 17.5 mm
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss