Antal | Enhetspris |
---|---|
100 + | 10,908 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Allt material | Polyamid 6.6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Typ av fäste | Tryckmontering |
Huvudform | Platt |
Håltyp | Rund |
Total diameter | 47.6 mm |
Total diameter | 1.874 in |
Total höjd | 14.3 mm |
Total höjd | 0.563 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 6.4 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.252 in |
Kompatibel håldiameter | 44.5 mm |
Kompatibel håldiameter | 1.752 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.