20760632
20760632
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 330,0595 kr |
| 10 - 19 | 297,0991 kr |
| 20 - 49 | 280,5619 kr |
| 50 + | 264,0247 kr |
| d1 | 6.0 |
|---|---|
| l1 | 80.0 |
| d2 | 7.0 |
| d3 | 11.8 |
| l2 | 7.0 |
| l3 | 31.6 |
| l4 | 21.9 |
| l5 | 43.8 |
| Location hole dia. tol. H11 | 6.0 |
| Shearing resistance kN | 21.0 |
| Vikt g | 35.0 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta