Kulskruvar är precisionskomponenter som används i system med linjär rörelse för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelser till linjära. De består av ett gängat skaft (eller mutter) och en uppsättning precisionsslipade kullager. Kullagren rullar mellan skaftet och muttern och minskar då friktion och slitage, vanliga problem i system med glidrörelse.
Vanligt förekommande i olika industriella tillämpningar, särskilt för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Ett stort urval kulskruvar tillhandahålls baserat på diameter.
OBS! Ta inte bort kulmuttern från hylsan innan montering, eftersom kulorna kommer att lossna och muttern blir oanvändbar.Kulskruvar är precisionskomponenter som används i linjära rörelsesystem för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelse till linjär rörelse.
Material: Stål Serienummer: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Lead | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 291,1112 kr - 4 113,9198 kr | 2 I lager |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
2000.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 1 398,1346 kr - 1 747,6375 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 896,6472 kr - 1 120,8706 kr | 2 I lager |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 4 425,0266 kr - 5 531,2894 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 843,7295 kr - 1 054,6619 kr | 12 I lager |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 1 627,5267 kr - 2 034,3776 kr | 6 I lager |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
1000.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 4 219,386 kr - 5 274,171 kr | 2 I lager |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 10 034,302 kr - 12 542,8406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2500.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 1 522,3066 kr - 1 902,9448 kr | 1 I lager |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
1000.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 4 307,254 kr - 5 384,006 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
3000.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 989,0686 kr - 1 236,305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 3 871,8522 kr - 4 839,7537 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 1 430,2545 kr - 1 787,7565 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x20
|
20.0
|
|||
| 3 639,5066 kr - 4 549,3217 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 4 599,532 kr - 5 749,3903 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 2 660,6523 kr - 3 325,8154 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 4 390,5686 kr - 5 488,18 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2500.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 1 545,6889 kr - 1 932,1111 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 4 895,6249 kr - 6 119,4819 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x16
|
16.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta