Kulskruvar är precisionskomponenter som används i system med linjär rörelse för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelser till linjära. De består av ett gängat skaft (eller mutter) och en uppsättning precisionsslipade kullager. Kullagren rullar mellan skaftet och muttern och minskar då friktion och slitage, vanliga problem i system med glidrörelse.
Vanligt förekommande i olika industriella tillämpningar, särskilt för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Ett stort urval kulskruvar tillhandahålls baserat på diameter.
OBS! Ta inte bort kulmuttern från hylsan innan montering, eftersom kulorna kommer att lossna och muttern blir oanvändbar.Kulskruvar är precisionskomponenter som används i linjära rörelsesystem för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelse till linjär rörelse.
Material: Stål Serienummer: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Lead | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 934,0423 kr - 7 417,5221 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 1 696,8119 kr - 2 121,0149 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
800.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 1 374,1371 kr - 1 717,6098 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 3 654,7666 kr - 4 568,5197 kr | Fråga angående leveranstidhär |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
1500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 7 080,5103 kr - 8 850,7117 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 10 037,8709 kr - 12 547,3386 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
6000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 4 103,7055 kr - 5 129,6934 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
1500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 6 754,6357 kr - 8 443,2762 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 10 034,302 kr - 12 542,8406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 11 018,8172 kr - 13 773,5153 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 1 922,1429 kr - 2 402,7093 kr | Fråga angående leveranstidhär |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
800.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 6 095,872 kr - 7 619,8277 kr | Fråga angående leveranstidhär |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
3000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 4 599,9011 kr - 5 749,8087 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
2000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 4 302,9467 kr - 5 378,6527 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 2 161,7493 kr - 2 702,2481 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
800.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 8 741,5105 kr - 10 926,9065 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 7 422,8754 kr - 9 278,6497 kr | 7 I lager |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
2500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 12 174,638 kr - 15 218,316 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 16 969,2271 kr - 21 211,54 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
3500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 4 855,629 kr - 6 069,4808 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta