Kulskruvar är precisionskomponenter som används i system med linjär rörelse för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelser till linjära. De består av ett gängat skaft (eller mutter) och en uppsättning precisionsslipade kullager. Kullagren rullar mellan skaftet och muttern och minskar då friktion och slitage, vanliga problem i system med glidrörelse.
Vanligt förekommande i olika industriella tillämpningar, särskilt för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Ett stort urval kulskruvar tillhandahålls baserat på diameter.
OBS! Ta inte bort kulmuttern från hylsan innan montering, eftersom kulorna kommer att lossna och muttern blir oanvändbar.Kulskruvar är precisionskomponenter som används i linjära rörelsesystem för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelse till linjär rörelse.
Material: Stål Serienummer: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Lead | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 788,3719 kr - 2 235,4648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
600.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 9 932,0355 kr - 12 415,0136 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 4 541,6917 kr - 5 677,0838 kr | Fråga angående leveranstidhär |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
600.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 40 485,3571 kr - 50 606,7272 kr | Fråga angående leveranstidhär |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
4500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 4 478,3135 kr - 5 597,9534 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 58 395,2884 kr - 72 994,129 kr | Fråga angående leveranstidhär |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
6500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 36 007,9051 kr - 45 009,9552 kr | Fråga angående leveranstidhär |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
4000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 34 951,6433 kr - 43 689,5295 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 28 703,5407 kr - 35 879,4258 kr | Fråga angående leveranstidhär |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
4500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 23 715,6175 kr - 29 644,5649 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
6000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 12 826,141 kr - 16 032,6639 kr | Fråga angående leveranstidhär |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
2000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 21 755,2016 kr - 27 193,9897 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 2 937,5472 kr - 3 671,9956 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 15 873,2155 kr - 19 841,5317 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 35 040,2497 kr - 43 800,3059 kr | Fråga angående leveranstidhär |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
5500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 26 251,8517 kr - 32 814,8207 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 27 053,0009 kr - 33 816,3065 kr | Fråga angående leveranstidhär |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
3000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 22 575,6719 kr - 28 219,5345 kr | Fråga angående leveranstidhär |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
2500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 13 978,1468 kr - 17 472,6527 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
800.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 6 397,872 kr - 7 997,3462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
1000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta