Kulskruvar är precisionskomponenter som används i system med linjär rörelse för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelser till linjära. De består av ett gängat skaft (eller mutter) och en uppsättning precisionsslipade kullager. Kullagren rullar mellan skaftet och muttern och minskar då friktion och slitage, vanliga problem i system med glidrörelse.
Vanligt förekommande i olika industriella tillämpningar, särskilt för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Ett stort urval kulskruvar tillhandahålls baserat på diameter.
OBS! Ta inte bort kulmuttern från hylsan innan montering, eftersom kulorna kommer att lossna och muttern blir oanvändbar.Kulskruvar är precisionskomponenter som används i linjära rörelsesystem för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelse till linjär rörelse.
Material: Stål Serienummer: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Lead | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 585,0497 kr - 130 731,2383 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
6000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 6 397,872 kr - 7 997,3462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
1000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 19 198,5387 kr - 23 998,1056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
3000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 10 498,2548 kr - 13 122,8738 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
600.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 21 755,2016 kr - 27 193,9897 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 15 873,2155 kr - 19 841,5317 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 35 040,2497 kr - 43 800,3059 kr | Fråga angående leveranstidhär |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
5500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 26 251,8517 kr - 32 814,8207 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 17 833,8775 kr - 22 292,4207 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 7 496,0987 kr - 9 370,1788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 43 687,0005 kr - 54 608,6953 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 2 937,5472 kr - 3 671,9956 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 2 361,4828 kr - 2 951,8227 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
800.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 17 460,5001 kr - 21 825,6744 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 13 978,1468 kr - 17 472,6527 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
800.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 5 801,0097 kr - 7 251,3052 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
5500.0
|
50x20
|
20.0
|
|||
| 69 786,1293 kr - 87 232,6124 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 49 440,3843 kr - 61 800,4804 kr | Fråga angående leveranstidhär |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
5500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 25 535,2477 kr - 31 918,9858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
4000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta