Meny Sök

Kulskruvar

I lager

Kulskruvar är precisionskomponenter som används i system med linjär rörelse för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelser till linjära. De består av ett gängat skaft (eller mutter) och en uppsättning precisionsslipade kullager. Kullagren rullar mellan skaftet och muttern och minskar då friktion och slitage, vanliga problem i system med glidrörelse.

Vanligt förekommande i olika industriella tillämpningar, särskilt för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Ett stort urval kulskruvar tillhandahålls baserat på diameter.

OBS! Ta inte bort kulmuttern från hylsan innan montering, eftersom kulorna kommer att lossna och muttern blir oanvändbar.Kulskruvar är precisionskomponenter som används i linjära rörelsesystem för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelse till linjär rörelse.

  • Kulskruvar är precisionskomponenter som används i system med linjära rörelser.
  • Konverterar roterande rörelse till linjär rörelse.
  • Används i en mängd olika industriella tillämpningar, särskilt för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
Material: Stål Serienummer: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
356 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Lead Köp
104 585,0497 kr - 130 731,2383 kr Fråga angående leveranstidhär
53.58
50.0
44.05
6000.0
50x50
50.0
6 397,872 kr - 7 997,3462 kr Fråga angående leveranstidhär
65.15
63.0
58.8
1000.0
63x10
10.0
19 198,5387 kr - 23 998,1056 kr Fråga angående leveranstidhär
65.15
63.0
58.8
3000.0
63x10
10.0
10 498,2548 kr - 13 122,8738 kr Fråga angående leveranstidhär
53.58
50.0
44.05
600.0
50x50
50.0
21 755,2016 kr - 27 193,9897 kr Fråga angående leveranstidhär
52.15
50.0
45.80
5500.0
50x10
10.0
15 873,2155 kr - 19 841,5317 kr Fråga angående leveranstidhär
52.15
50.0
45.80
4000.0
50x10
10.0
35 040,2497 kr - 43 800,3059 kr Fråga angående leveranstidhär
65.15
63.0
58.8
5500.0
63x10
10.0
26 251,8517 kr - 32 814,8207 kr Fråga angående leveranstidhär
53.58
50.0
44.05
1500.0
50x50
50.0
17 833,8775 kr - 22 292,4207 kr Fråga angående leveranstidhär
52.15
50.0
45.80
4500.0
50x10
10.0
7 496,0987 kr - 9 370,1788 kr Fråga angående leveranstidhär
53.58
50.0
44.05
3000.0
50x20
20.0
43 687,0005 kr - 54 608,6953 kr Fråga angående leveranstidhär
53.58
50.0
44.05
2500.0
50x50
50.0
2 937,5472 kr - 3 671,9956 kr Fråga angående leveranstidhär
53.58
50.0
44.05
1000.0
50x20
20.0
2 361,4828 kr - 2 951,8227 kr Fråga angående leveranstidhär
53.58
50.0
44.05
800.0
50x20
20.0
17 460,5001 kr - 21 825,6744 kr Fråga angående leveranstidhär
53.58
50.0
44.05
1000.0
50x50
50.0
13 978,1468 kr - 17 472,6527 kr Fråga angående leveranstidhär
53.58
50.0
44.05
800.0
50x50
50.0
5 801,0097 kr - 7 251,3052 kr Fråga angående leveranstidhär
53.58
50.0
44.05
2500.0
50x20
20.0
Fråga angående leveranstidhär
53.58
50.0
44.05
5500.0
50x20
20.0
69 786,1293 kr - 87 232,6124 kr Fråga angående leveranstidhär
53.58
50.0
44.05
4000.0
50x50
50.0
49 440,3843 kr - 61 800,4804 kr Fråga angående leveranstidhär
82.15
80.0
75.8
5500.0
80x10
10.0
25 535,2477 kr - 31 918,9858 kr Fråga angående leveranstidhär
65.15
63.0
58.8
4000.0
63x10
10.0
  • av 18
Kulskruv 50x50 6000.0 Stål

20179397

Prisintervall
130 731,2383 kr - 104 585,0497 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kulskruv 63x10 1000.0 Stål

20179441

Prisintervall
7 997,3462 kr - 6 397,872 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kulskruv 63x10 3000.0 Stål

20179489

Prisintervall
23 998,1056 kr - 19 198,5387 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kulskruv 50x50 600.0 Stål

20179274

Prisintervall
13 122,8738 kr - 10 498,2548 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kulskruv 50x10 5500.0 Stål

20179106

Prisintervall
27 193,9897 kr - 21 755,2016 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Kulskruv 50x10 4000.0 Stål

20179076

Prisintervall
19 841,5317 kr - 15 873,2155 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Kulskruv 63x10 5500.0 Stål

20179533

Prisintervall
43 800,3059 kr - 35 040,2497 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kulskruv 50x50 1500.0 Stål

20179304

Prisintervall
32 814,8207 kr - 26 251,8517 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kulskruv 50x10 4500.0 Stål

20179083

Prisintervall
22 292,4207 kr - 17 833,8775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Kulskruv 50x20 3000.0 Stål

20179199

Prisintervall
9 370,1788 kr - 7 496,0987 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kulskruv 50x50 2500.0 Stål

20179328

Prisintervall
54 608,6953 kr - 43 687,0005 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kulskruv 50x20 1000.0 Stål

20179151

Prisintervall
3 671,9956 kr - 2 937,5472 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kulskruv 50x20 800.0 Stål

20179144

Prisintervall
2 951,8227 kr - 2 361,4828 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kulskruv 50x50 1000.0 Stål

20179298

Prisintervall
21 825,6744 kr - 17 460,5001 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kulskruv 50x50 800.0 Stål

20179281

Prisintervall
17 472,6527 kr - 13 978,1468 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kulskruv 50x20 2500.0 Stål

20179182

Prisintervall
7 251,3052 kr - 5 801,0097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kulskruv 50x20 5500.0 Stål

20179243


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kulskruv 50x50 4000.0 Stål

20179359

Prisintervall
87 232,6124 kr - 69 786,1293 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kulskruv 80x10 5500.0 Stål

20179694

Prisintervall
61 800,4804 kr - 49 440,3843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Kulskruv 63x10 4000.0 Stål

20179502

Prisintervall
31 918,9858 kr - 25 535,2477 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8