Kulskruvar är precisionskomponenter som används i system med linjär rörelse för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelser till linjära. De består av ett gängat skaft (eller mutter) och en uppsättning precisionsslipade kullager. Kullagren rullar mellan skaftet och muttern och minskar då friktion och slitage, vanliga problem i system med glidrörelse.
Vanligt förekommande i olika industriella tillämpningar, särskilt för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Ett stort urval kulskruvar tillhandahålls baserat på diameter.
OBS! Ta inte bort kulmuttern från hylsan innan montering, eftersom kulorna kommer att lossna och muttern blir oanvändbar.Kulskruvar är precisionskomponenter som används i linjära rörelsesystem för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelse till linjär rörelse.
Material: Stål Serienummer: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Lead | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 002,4826 kr - 1 253,1648 kr | 10 I lager |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
600.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 3 955,1668 kr - 4 943,9892 kr | 12 I lager |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
2500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 1 733,4851 kr - 2 166,918 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 2 399,5097 kr - 2 999,3256 kr | 12 I lager |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
1500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 3 291,1112 kr - 4 113,9198 kr | 2 I lager |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
2000.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 1 065,7377 kr - 1 332,1721 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 3 502,659 kr - 4 378,3852 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 2 834,7885 kr - 3 543,5163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 2 175,6555 kr - 2 719,6002 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
1500.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 1 430,2545 kr - 1 787,7565 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 896,6472 kr - 1 120,8706 kr | 2 I lager |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 4 425,0266 kr - 5 531,2894 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x20
|
20.0
|
|||
| 6 060,1833 kr - 7 575,2661 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 939,3506 kr - 1 174,1574 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
600.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 3 639,5066 kr - 4 549,3217 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 4 599,532 kr - 5 749,3903 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 1 128,1314 kr - 1 410,195 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 3 775,4927 kr - 4 719,3967 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 1 398,1346 kr - 1 747,6375 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x10
|
10.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta