Meny Sök

Kulskruvar

I lager

Kulskruvar är precisionskomponenter som används i system med linjär rörelse för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelser till linjära. De består av ett gängat skaft (eller mutter) och en uppsättning precisionsslipade kullager. Kullagren rullar mellan skaftet och muttern och minskar då friktion och slitage, vanliga problem i system med glidrörelse.

Vanligt förekommande i olika industriella tillämpningar, särskilt för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Ett stort urval kulskruvar tillhandahålls baserat på diameter.

OBS! Ta inte bort kulmuttern från hylsan innan montering, eftersom kulorna kommer att lossna och muttern blir oanvändbar.Kulskruvar är precisionskomponenter som används i linjära rörelsesystem för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelse till linjär rörelse.

  • Kulskruvar är precisionskomponenter som används i system med linjära rörelser.
  • Konverterar roterande rörelse till linjär rörelse.
  • Används i en mängd olika industriella tillämpningar, särskilt för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
Material: Stål Serienummer: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
356 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Lead Köp
4 814,2076 kr - 6 017,8133 kr Fråga angående leveranstidhär
26.08
25.0
22.9
3500.0
25x10
10.0
2 765,962 kr - 3 457,3927 kr Fråga angående leveranstidhär
17.08
16.0
12.90
600.0
16x32
32.0
4 380,6147 kr - 5 475,8042 kr Fråga angående leveranstidhär
20.76
20.0
17.6
2500.0
20x20
20.0
1 240,4413 kr - 1 550,4919 kr 1 I lager
27.15
25.0
20.8
800.0
25x10
10.0
2 045,2586 kr - 2 556,5135 kr Fråga angående leveranstidhär
20.76
20.0
17.6
1000.0
20x20
20.0
997,0606 kr - 1 246,2958 kr 3 I lager
21.08
10.0
17.9
600.0
20x10
10.0
6 766,1524 kr - 8 457,6486 kr Fråga angående leveranstidhär
26.08
25.0
22.9
5500.0
25x5
5.0
7 364,7472 kr - 9 205,928 kr Fråga angående leveranstidhär
26.08
25.0
22.9
6000.0
25x5
5.0
1 051,6629 kr - 1 314,6384 kr Fråga angående leveranstidhär
20.76
20.0
17.6
500.0
20x20
20.0
3 587,5064 kr - 4 484,3233 kr Fråga angående leveranstidhär
20.76
20.0
17.6
600.0
20x40
40.0
2 413,8544 kr - 3 017,3479 kr Fråga angående leveranstidhär
20.76
20.0
17.6
800.0
20x40
40.0
11 909,4079 kr - 14 886,73 kr Fråga angående leveranstidhär
20.76
20.0
17.6
2000.0
20x40
40.0
4 372,2511 kr - 5 465,3437 kr Fråga angående leveranstidhär
26.08
25.0
22.9
3500.0
25x5
5.0
1 306,8722 kr - 1 633,65 kr 2 I lager
21.08
10.0
17.9
800.0
20x10
10.0
1 619,9098 kr - 2 024,8275 kr 2 I lager
21.08
10.0
17.9
1000.0
20x10
10.0
4 970,7264 kr - 6 213,42 kr Fråga angående leveranstidhär
26.08
25.0
22.9
4000.0
25x5
5.0
4 439,7573 kr - 5 549,7265 kr Fråga angående leveranstidhär
26.08
25.0
22.9
3000.0
25x5
5.0
1 749,1872 kr - 2 186,484 kr Fråga angående leveranstidhär
17.08
16.0
12.90
1000.0
16x20
20.0
1 866,1581 kr - 2 332,7275 kr Fråga angående leveranstidhär
34.15
32.0
27.80
800.0
32x10
10.0
2 738,601 kr - 3 423,2214 kr Fråga angående leveranstidhär
32.35
32.0
28.40
1000.0
32x32
32.0
  • av 18
Kulskruv 25x10 3500.0 Stål

20177102

Prisintervall
6 017,8133 kr - 4 814,2076 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kulskruv 16x32 600.0 Stål

20176501

Prisintervall
3 457,3927 kr - 2 765,962 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Lead
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kulskruv 20x20 2500.0 Stål

20176785

Prisintervall
5 475,8042 kr - 4 380,6147 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Kulskruv 25x10 800.0 Stål

20177041

Prisintervall
1 550,4919 kr - 1 240,4413 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    27.15
  • d2
    25.0
  • d3
    20.8
Kulskruv 20x20 1000.0 Stål

20176754

Prisintervall
2 556,5135 kr - 2 045,2586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Kulskruv 20x10 600.0 Stål

20176655

Prisintervall
1 246,2958 kr - 997,0606 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Kulskruv 25x5 5500.0 Stål

20177003

Prisintervall
8 457,6486 kr - 6 766,1524 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kulskruv 25x5 6000.0 Stål

20177010

Prisintervall
9 205,928 kr - 7 364,7472 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kulskruv 20x20 500.0 Stål

20176723

Prisintervall
1 314,6384 kr - 1 051,6629 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Kulskruv 20x40 600.0 Stål

20176815

Prisintervall
4 484,3233 kr - 3 587,5064 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Kulskruv 20x40 800.0 Stål

20176822

Prisintervall
3 017,3479 kr - 2 413,8544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Kulskruv 20x40 2000.0 Stål

20176853

Prisintervall
14 886,73 kr - 11 909,4079 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Kulskruv 25x5 3500.0 Stål

20176969

Prisintervall
5 465,3437 kr - 4 372,2511 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kulskruv 20x10 800.0 Stål

20176662

Prisintervall
1 633,65 kr - 1 306,8722 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Kulskruv 20x10 1000.0 Stål

20176679

Prisintervall
2 024,8275 kr - 1 619,9098 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Kulskruv 25x5 4000.0 Stål

20176976

Prisintervall
6 213,42 kr - 4 970,7264 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kulskruv 25x5 3000.0 Stål

20176952

Prisintervall
5 549,7265 kr - 4 439,7573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kulskruv 16x20 1000.0 Stål

20176440

Prisintervall
2 186,484 kr - 1 749,1872 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kulskruv 32x10 800.0 Stål

20177607

Prisintervall
2 332,7275 kr - 1 866,1581 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80
Kulskruv 32x32 1000.0 Stål

20177898

Prisintervall
3 423,2214 kr - 2 738,601 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Lead
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40