Meny Sök

Kulskruv 40x5 6000.0 Stål

Kulskruv med en diameter på 40 mm används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Kulorna hålls av en bur och rullar på spindelgängorna medan den roterar. Det gör att kulskruven ska överföra rörelse med mycket låg friktion, vilket gör den idealisk när precision och jämnhet är viktigt.
Essentra artikelnummer:

20178277

Tillverkarens artikelnummer:

20178277

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 21 939,1705 kr
5 - 19 19 745,3138 kr
20 + 17 551,3217 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

21 939,17 kr

1 x 21 939,1705 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Screw dia. x lead 40x5
Lead 5.0
d1 41.08
d2 40.0
d3 37.9
l1 6000.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,81x10-3
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss